特長
- 汎用性が高いピン配置とコマンド・セット
- 60倍速の消去動作
- 高速読み取りと低消費電力のために最適化
- ブートローダタスクのための低スリープ電力
- XiPの連続的な読み取り、ラップモードとバーストモード
- 標準ブロックアーキテクチャに256バイトのページ消去を追加し、エネルギー効率の高いデータロギングを実現
- 自動アラートアクティブ割り込みにより、MCUポーリングが不要になり、オーバーヘッドを削減
説明
AT25EU001A は、ブート/コードシャドーイングや小バイトのロード更新などを最小エネルギーで実現するデバイスです。汎用性が高く、低消費電力と高速の読み取り性能を組み合わせることで、70%以上の省エネを実現しています。
パラメータ
| 属性 | 値 |
|---|---|
| Memory Class | Ultra-Low Energy |
| Memory Density | 1 |
| Operating Voltage Range (V) | 1.65 - 3.6 |
| Speed | 85 MHz |
| Interface | Single, Dual, Quad SPI |
| Temp. Range (°C) | -40 to +85°C |
| Deep Power Down (µA) | 0.1 |
| Read Current (mA) | 1.2 |
| Key Benefit | 90% energy savings |
アプリケーション・ブロック図
| スマートコードレスブラシレストリマ GaNモータ制御、AI/MLによる適応型刈り込み機能、Bluetooth LE接続機能を搭載した次世代コードレスブラシレストリマで、スマートかつ効率的な操作を実現 | |
| 自動ペット用ドア&トラッキングシステム 近接検知による自動入室と迷子ペットの追跡を可能にするタグシステムを備えたスマートペット用ドア | |
| コードレスブラシレスモータドリル コードレスブラシレスモータドリルの設計が、パワー、精度、そして接続性を実現します。 | |
| 測距およびアセットトラッキング用Bluetooth Low Energyタグ 高精度超低電力Bluetooth Low Energyアセットトラッキングタグ。 | |
| スマートアセットトラッキングラベル 超低電力Bluetoothラベルにより、バッテリ寿命を延ばしたリアルタイムのアセットトラッキングを実現します。 |
その他アプリケーション
- Small coin cell applications
- Low-power Read
- Low-energy Fast Erase
- Boot/Code shadow memory
- Fast low-power Read
- 100nA Deep Power Down
- Simple event/data logging applications
- Fast Erase
- Page Erase
- Low-energy Erase and Program
適用されたフィルター