メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

概要

ISL9122AIRN-EVZ プラットフォームにより、DFN パッケージにある ISL9122A 超低 IQ 昇降圧レギュレータの高性能な機能の迅速な評価が可能です。ISL9122A は、調整された出力電圧上下の入力電圧を受け入れることのできる高度に統合された非反転同期整流型降圧レギュレータです。このレギュレータは大きな出力外乱を起こすことなく、自動的に操作モード間を移動します。さらに、ISL9122A は非常に低く抑えられた静止電流消費量、優れた効率、I2C インターフェイスを特長とし、ユーザは出力電力と操作モード コントロールの内部レジスタにアクセス可能です。

特長

  • 小型でコンパクトな設計
  • プログラマブルな VOUT、スルーレート、およびさまざまな動作モード (強制バイパス、オートPFM、強制 PWM) が可能な I2C インターフェイス
  • プローブしやすくするためのコネクタ、テストポイント、およびジャンパ

使用製品

サンプル&ご購入

ISL9122AIRN-EVZ Ultra-Low IQ Buck-Boost Regulator (8-Lead DFN) Evaluation Board

ISL9122AIRN-EVZ

アクティブ
Pb (Lead) Free:Yes
ECCN (US):EAR99
HTS (US):8473.30.1180

アプリケーション

サポート

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。