概要
説明
このスマート水監視システムは、Wi-Fi®インフラのない環境向けに設計されています。 たった2本のシンプルなワイヤーを使うだけで、湿度レベルや水漏れを正確に検知し、クラウドベースのMQTT Broker(Adafruit、Amazon、または顧客所有の Brokerなど)を通じて、MQTTプロトコルを使ってLTEまたはNB-IoT経由でリアルタイムにアラートを送信します。
このシステムは、監視システムから送信されるMQTTメッセージを受信するスマートウォーターアクチュエータなどの遮断弁とシームレスに統合され、自動的に制御されます。 次の2つのモードで作動します。
- 自動散水モード:植物の灌漑に最適
- 自動遮断モード:水がこぼれたり、著しく漏れた場合に作動
このため、Wi-Fiは利用できないが長距離接続(LTEなど)が可能な孤立した地域の自立型ビルや農業用アプリケーションに最適です。
このシステムのメリット:
- 自律型ビルやインフラの監視
- LTE-M/NB-IoTネットワークの範囲内であれば、ほぼどこでも作動
- 太陽光発電/充電式バッテリにより、自己完結型の運用が可能
- 水分レベルの高低や水の流出を検知
- MQTTブローカー経由で水道バルブを制御可能
- スマートウォーターアクチュエータとの完全な互換性
このボードをリモートでテストする
クラウド上のラボで利用でき、PCベースのGUIを使用して、物理ボードを必要とせずに、仮想ラボで設計の構成とテストをすぐに開始できます。
P-FET Switch
製品
P-FET Switch
製品
P-FET Switch
製品
Low IQ Buck/Boost
製品
Buck/Boost
製品
MCU
製品
Digital Potentiometer
製品
Exiting Interactive Block Diagram