メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

概要

ForgeFPGA™ GameBuddyリファレンスデザインは、インタラクティブなゲームプラットフォームを通じてルネサス製品の柔軟性を実証します。主な特長は以下の通りです:

  • メインメニューとプレゼンテーションモード: SPIフラッシュとのQSPI通信および内部リセットによる構成間の遷移を可能にします。
  • FPGAによるピンポンゲーム:複雑な有限状態機械(FSM)、ディスプレイ制御、およびサウンド再生を実装します。
  • 別のGameBuddyデバイスでのピンポンゲーム: デバイス間通信にはカスタムプロトコルとハードLVDSブロックを使用します。
  • スネークゲーム: ブロックRAM(BRAM)の保持機能を実証。フラッシュメモリなしで設定変更後もスコアを保持。
  • USB-SPIコンバータ:USB経由でSPIフラッシュへビットストリームやデータを書き込み、OTPとSPIフラッシュの設定を切り替えることが可能です。

特長

  • ForgeFPGAの機能を実証するマルチゲームデモ(メインメニュー、ピンポン、スネーク)
  • 24ビットRGBディスプレイインタフェースとサウンド再生機能
  • マルチプレイヤ通信および独自プロトコルに対応したLVDSベースの通信
  • ビットストリームやデータの書き込みを容易にするUSB-SPIコンバータ
  • 設定切り替え時もスコアを保持するBRAMデータ保持機能

使用製品

AT25FF321A
32Mbit, 1.65 V to 3.6 V SPI Serial Flash Memory with Multi-I/O Support
ISL9122A
バイパス付超低IQ昇降圧レギュレータ
ISL9205B
Li-ion Battery Charger
SLG46826
GreenPAKプログラマブル・ミックスドシグナルIC、VDD範囲:2.3~5.5V、17 GPIO、4 ACMP、マルチタイムプログラマブル、I2C、デュアル電源VDD2範囲:1.71~5.5V
SLG59M1563V
5.5V, 22.5mΩ, 2.5A Load Switch with Power Good Output and Reverse Current Blocking

アプリケーション・ブロック図

The handheld analog gaming console block diagram features a modern ForgeFPGA architecture, flexible power consumption control and low standby power.
携帯型アナログゲーム機
ハードウェア精度でクラシックシステムをエミュレートし、入力遅延を最小限に抑えたアナログゲーム機。

ビデオ&トレーニング

サポート

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。