概要
DA16200低電力Wi-Fi開発キットは、開発者がIoTプロジェクトを簡単に加速するのに役立ちます。 VirtualZero™ 上に構築されたこのキットは、エネルギー効率の高い IoT アプリケーションを作成するプロセスを簡素化します。
バッテリ駆動のソリューションに最適なDA16200開発キットは、迅速に開始するために必要なものをすべて提供します。 これには、電力に敏感なワイヤレスアプリケーション向けに特別に設計された超低電力DA16200チップセットの検討および評価するためのツールが含まれています。
開発者に最適な DA16200 Development Kit Pro は、高度な機能を提供します。 これには、エネルギー消費をリアルタイムで監視できる電力プロファイリング ツールが含まれており、アプリケーションが最適化された状態を維持しバッテリ寿命を延ばすことができます。
超低電力Wi-Fiテクノロジーを備えており、ほとんどのアプリケーションで1年以上のバッテリー寿命を可能にします。 業界をリードする製品群と完全に統合されたWi-Fiシステムオンチップ(SoC)を備えたこのキットは、設計を簡素化するとともに完全なオフロード機能を提供し、効率的なパフォーマンスを実現します。 包括的なセキュリティ機能により堅牢な保護が保証され、使いやすい開発ツールによりワークフローが加速され、市場投入までの時間が短縮されます。
特長
- 高集積超低消費電力DA16200 Wi-Fiシステムモジュール
- 効率的なRF性能
- SoC は完全なネットワーク OS と TCP/IP スタックを実行します
- センサインターフェース用の内蔵4チャンネル補助ADC
- 高度なセキュリティ
- 高度なセキュリティのための組み込みハードウェア暗号エンジン
- ソフトウェアスタック
- eMMC/SD 拡張メモリ
使用製品
スタートガイド
Lab on the Cloudで本ボードをリモート評価
サンプル&ご購入
DA16200MOD-DEVKT-P
アクティブ| MOQ: | 1 |
| SPQ: | 1 |
| Pb (Lead) Free: | Yes |
| Carrier Type: | Box |
| Assembly Location: | GERMANY |
アプリケーション
ビデオ&トレーニング
Matter is single unified IP-based protocol to securely and robustly connect smart devices with each other, regardless of brand, and across smart home ecosystems.