メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

概要

US159-DA16200MEVZ超低電力Wi-Fi Pmod™ボードを使用すると、Pmod拡張機能を備えた任意の評価キットまたはマイクロコントローラボードにWi-Fi機能を追加できます。 このボードは、オンボードWi-Fiモジュール用の標準Pmod™タイプ3A(拡張UART)接続を備えています。

US159-DA16200MEVZには、DA16200システムオンチップ(SoC)に基づくDA16200MODモジュールが組み込まれています。 US159-DA16200EVZは、標準コネクタとソフトウェアサポートにより、IoTシステムを迅速に構築するためのルネサスのQuickConnectプラットフォームに最適です。

特長

  • DA16200MODモジュール:
    • チップアンテナ内蔵
    • Cortex-M4F+ @ 30-160MHz
    • 802.11b/g/n無線PHY、2.4GHz
    • SoC は完全な OS &; TCP/IP スタックを実行します
    • メモリ:256kB ROM、512kB RAM、8kB OTP、48Bリテンションメモリ、および32Mb SPIフラッシュ
    • RF規制認証:IC、CE、KC、TELEC、SRRC
    • Wi-Fi アライアンス認定: Wi-Fi CERTIFIED™ b、g、n;WPA™、WPA2™、WPA3™
    • 電源電圧3.3V
    • +20dBmレンジのブースターモード
    • 感度 -100dBm Rx
    • 3つのスリープモードによる超低消費電力:未接続(nA)、接続時の超低消費電力(μA)、接続時の超高速(μA)
  • 標準化されたタイプ3A Pmod™コネクタで拡張UARTインタフェースをサポート
  • コイン型電池(CR1220)を搭載し、バッテリ駆動も可能
  • ユーザソフトウェアのデバッグを支援するLED(D1)
  • 10ピン1.27mmピッチArm Cortex-Debugコネクタ(J2)により、ソフトウェア開発とデバッグをサポート

使用製品

サンプル&ご購入

US159-DA16200MEVZ Pmod Board

Ultra-Low Power Wi-Fi Pmod™ Board

US159-DA16200MEVZ アクティブ

ニュース&ブログ

サポート

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。