メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

特長

  • 入力電圧 2.8V~5.5V
  • 6つの降圧コンバータ、0.3V〜3.34V〜、最大2.5A
    • 最大5Aまでの二相モード
    • マージモード 最大3A
    • DDR VTT供給モード
    • DVS対応
  • 3MHzのスイッチング周波数で薄型の1µHインダクタを使用可能
  • 電源スイッチの内蔵
  • 11個のLDOレギュレータ、0.6V〜3.6V、最大300mA
    • 3つの低ノイズLDO
    • 4つのDVS付き
    • 5つの電流制限スイッチオプション付き
  • コインバッテリ/スーパーキャパシタ バックアップ充電器
  • 1.5μA RTC (アラームおよびウェイクアップ付き)
  • 省エネ技術の強化:
    • ダイナミックボルテージスケーリング(DVS)
    • プログラマブル・パワー・マネージャ
  • セキュリティの強化:
    • システム供給監視
    • 接合部温度監視
    • ウォッチドッグタイマ
  • ジャンクション温度動作 -40 ℃ ~ +125 ℃
  • 自動車用途品質 2バージョン仕様あり

説明

DA9063は、ARM Cortex-A9TMおよびCortex-A15TMアーキテクチャに基づくものなど、シングルコア、デュアルコア、およびクアッドコアアプリケーションプロセッサ向けに最適なシステムPMICです。

DA9063は、出力電流とレールのスケーラブルなアプローチに従ってシステム全体に電力を供給し、6つのDC-DC降圧コンバータから合計で最大12Aを供給できます。パルス周波数変調(PFM)モードとパルス幅変調(PWM)モードを自動的に選択することにより、広い負荷範囲で高効率を実現します。すべての降圧はパワースイッチを内蔵しており、外付けのショットキーダイオードは必要ありません。高スイッチング周波数で薄型のインダクタを使用可能 2つの降圧は5Aの2相構成で組み合わせることができます。2つは3Aを組み合わせた統合構成で、1つはDDR VTT電源として使用できます。 11個のプログラマブルSmartMirror™ LDOレギュレータは、出力電圧をそれぞれ最大300mA、供給します。

パラメータ

属性値
Qualification LevelAutomotive
Product TypeMPU
Processor SupplierNXP
Processor Namei.MX 6Q, i.MX 8M Mini, i.MX 6
Total step-down DC/DC converter channels (#)6
Step-up DC/DC converter Channels (#)0
Input Voltage (Min) (V)2.8
Input Voltage (Max) (V)5.5
Bus Voltage (Max) (V)5.5
Output Current Max (A)12
Outputs (#)17
Function17-ch PMIC
Comm. InterfaceI2C & SPI
Battery InterfaceYes
GPIOs (#)16
Integrated Battery ChargerYes
Switching Frequency (MHz)3 - 3

パッケージオプション

Pkg. TypePkg. Dimensions (mm)Lead Count (#)Pitch (mm)
BGA—1000.8
BGA8 x 81000.8

アプリケーション・ブロック図

Connected Android Cluster Block Diagram
コネクテッドAndroidベースの車両インストルメントクラスタ
ワイヤレス接続とリアルタイムディスプレイを備えたAndroidベースの自動車コックピット。

その他アプリケーション

  • ポータブル産業および医療機器
  • TVドングル
  • 電子書籍リーダー
  • 車載インフォテインメント
  • IoTデバイス
  • シングルコア、デュアルコア、クアッドコアアプリケーションプロセッサ(i.MXTMファミリなど)などに採用
  • FPGA用電源

適用されたフィルター