メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

ルネサスのタイミング製品ポートフォリオは、SiTime社により買収されました。

データシート、各種ドキュメント、およびサンプルのご注文につきましては、2026年末まで引き続きRenesas.comにてご利用いただけます。新規設計、製品のご購入、サポート、および製品に関するお問い合わせにつきましては、SiTime.com をご利用いただくか、[email protected]までメールでお問い合わせください。SiTime社への全面的な移行は、2026年末までに完了する見込みです。

概要

This is the evaluation board for the Renesas 5L35023 VersaClock 3S programmable clock generator. With RMS phase jitter less than 3 picoseconds over the full 12 kHz to 20 MHz integration range, the device meets the stringent jitter requirements of PCI Express® Gen 1/2/3. The Renesas 5L35023 is ideal for low-power consumer, industrial, computing, and SmartDevice applications. 

特長

  • Two Differential Outputs with SMA connector
  • Three LVCMOS Outputs with SMA connector
  • USB interface connects to PC systems for configurations.
  • GUI Timing Commander download from Renesas' website directly.
  • When the board is connected to a PC running Renesas Timing CommanderTM software through USB, the device can be configured and programmed to generate frequencies with best-in-class performance

使用製品

サンプル&ご購入

5L35023 VersaClock 3S Evaluation Board

EVK5L35023

アクティブ
Moisture Sensitivity Level (MSL):1
HTS (US):8473.30.1180
ECCN (US):EAR99
EPC:BD0
MOQ:1
SPQ:1
Pb (Lead) Free:No
Pkg. Type:BOARD
Carrier Type:Box
Temp. Range (°C):0 to 70°C

ビデオ&トレーニング

サポート

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。