特長
- OE端子として、OE、PD#、PPS、DFCの制御機能を設定可能
- PLL帯域幅設定可能/ジッタピーキング最小化
- PPS:エンドデバイスのパワーダウン・モード時に電力を節約するプロアクティブ省電力機能
- PPB:電力・性能バランス機能により、必要な性能に応じた最小限の電力消費を実現
- DFC:ダイナミック周波数制御機能により、最大4つの差周波数を動的に切り替え可能
- スペクトラム拡散クロックに対応し、システムEMIの低減を実現
- I²Cインタフェース
- 水晶振動子の入力にも対応
- ソフトウェアツール Timing Commander™ に対応
- AEC-Q100準拠、グレード2(-40℃〜+105℃)に対応
説明
5P35021は、VersaClockプログラマブルクロックジェネレータで、低消費電力、民生、高性能PCI Expressアプリケーション向けに開発されています。 5P35021デバイスは3つのPLLアーキテクチャ設計から成り、各PLLは個別にプログラム可能で、最大5つの周波数出力に対応します。
5P35021は、PPS(Proactive Power Saving)、PPB(Performance-Power Balancing)、ORT(Overshoot Reduction Technology)、超低消費電力DCOなどの独自の機能を内蔵しています。 OTPメモリを内蔵しているため、電源投入の際にプログラミングをせずにデバイスに設定を保存し、その後I²Cインタフェースから再度5P35021をプログラミングすることが可能です。
このデバイスはプログラマブルVCOとPLLソースの選択により、アプリケーションの要件に基づいた電力性能の最適化を可能にします。 また、LVCMOSとLPHCSLに準拠した3つのシングルエンド出力と2組の差動出力をサポートしています。 システムRTCの基準クロックとして、消費電流5μA以下の低消費電力32.768kHzクロックに対応しています。
本デバイスは、ルネサス事業所でのプログラム書き込みが可能です。
カスタムプログラムユーティリティをお試しください。
カスタムプログラムユーティリティをお試しください。
パラメータ
| 属性 | 値 |
|---|---|
| Diff. Outputs | 2 |
| App Jitter Compliance | PCIe Gen1, PCIe Gen2, PCIe Gen3 |
| Outputs (#) | 5 |
| Output Type | LVCMOS, LVPECL, LP-HCSL, LVDS |
| Output Freq Range (MHz) | 0.032768 - 500 |
| Input Freq (MHz) | 1 - 160 |
| Inputs (#) | 1 |
| Input Type | Crystal, LVCMOS, LVPECL, LVDS, LP-HCSL |
| Output Banks (#) | 3 |
| Core Voltage (V) | 3.3 |
| Output Voltage (V) | 1.8V, 2.5V, 3.3V |
| Feedback Input | No |
| Product Category | VersaClock 3S, Low Jitter Clocks (<700 fs RMS), Automotive Timing, General Purpose Clocks, PCI Express Clocks, Programmable Clocks |
| Selection Criteria | <700 fs RM |
パッケージオプション
| Pkg. Type | Pkg. Dimensions (mm) | Lead Count (#) | Pitch (mm) |
|---|---|---|---|
| VFQFPN | 3.0 x 3.0 x 1.0 | 20 | 0.4 |
製品比較
| 5P35021 | 5P35023 | 5L35021 | 5L35023 | |
| Outputs (#) | 5 | 7 | 5 | 7 |
| Output Type | LP-HCSL, LVCMOS, LVDS, LVPECL | LP-HCSL, LVCMOS, LVDS, LVPECL | LP-HCSL, LVCMOS | LP-HCSL, LVCMOS |
| Core Voltage (V) | 3.3 | 3.3 | 1.8 | 1.8 |
| Output Voltage (V) | 1.8, 2.5, 3.3 | 1.8, 2.5, 3.3 | 1.8 | 1.8 |
| Pkg. Dimensions (mm) | 3.0 x 3.0 x 1.0 | 4.0 x 4.0 x 0.9 | 3.0 x 3.0 x 1.0 | 4.0 x 4.0 x 0.9 |
アプリケーション・ブロック図
| サラウンドビューとAR HUDのビデオ出力拡張 サラウンドビューとAR HUD用のビデオ出力とAIを統合し、コストと複雑さを軽減します。 | |
| 産業用バーコードスキャナ AIを統合した産業用アプリケーション向けの高速産業用バーコードスキャナのアイデア。 | |
| RZ/G2E搭載SoM用パワー&タイミングソリューション 最適な電源とタイミングツリーを搭載した SoM は、正確なタイミングと効率的な電力分配を保証します。 |