メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

特長

  • PCIe Gen1-4準拠
  • 終端内蔵LP-HCSL出力;標準的なPCIeデバイスと比較して24個の抵抗を節約可能
  • 標準消費電力54mW;熱に関する懸念を低減
  • 出力はオプションで1.05〜1.8Vの任意の電圧から出力可能;最大限の省電力を実現
  • OE#ピン;DIFパワーマネージメント対応
  • 各出力のプログラマブルスルー・レート;様々な線長に合わせたチューニングが可能
  • プログラマブル出力振幅;様々な使用環境に合わせたチューニングが可能
  • PLLがロックされるまでのDIF出力;クリーンなシステムスタートアップ
  • 0%、-0.25%、-0.5%から選択可能なDIF出力スプレッド;EMIの低減
  • 外付け25MHz水晶振動子、0ppmの合成エラーでタイトなppmをサポート
  • ストラップピンによるコンフィギュレーションが可能;デバイス制御にSMBusインタフェースは不要
  • 3.3 VトレラントSMBusインタフェースは、レガシーコントローラに対応
  • 省スペースな5×5mm 40ピンVFQFPN;最小限の基板スペースを実現
  • 選択可能なSMBusアドレス;複数のデバイスでSMBusセグメントを簡単に共有可能

説明

9FGV0641は、ルネサスのSOC対応 1.8V超低消費電PCIeクロックファミリーのひとつです。 このデバイスは100Ωの出力終端を内蔵しており、100Ωの伝送ラインに方向性を持たせて接続することができます。 また、クロック管理用に6つの出力イネーブルを備え、スペクトラム拡散オフに加えて2種類のスペクトラム拡散レベルにも対応しています。

評価ボードや材料に関する情報は、お近くの販売代理店にお問い合わせください。

パラメータ

属性
Diff. Outputs6
Diff. Output SignalingLP-HCSL
Output Freq Range (MHz)25 - 25, 100 - 100
Power Consumption Typ (mW)54
Supply Voltage (V)1.8 - 1.8
Output TypeLP-HCSL, LVCMOS
Xtal Freq (MHz)25 - 25
Diff. Termination Resistors0
Package Area (mm²)25
Battery BackupNo
Battery SealNo
CPU Supervisory Function PORNo
Crystal Frequency TrimmingNo
Frequency Out PinNo
Inputs (#)1
Input Freq (MHz)25 - 25
FunctionGenerator
Input TypeCrystal, LVCMOS
Core Voltage (V)1.8
Output Voltage (V)0.8V, 1.8V
Product CategoryPCI Express Clocks

パッケージオプション

Pkg. TypePkg. Dimensions (mm)Lead Count (#)Pitch (mm)
VFQFPN5.0 x 5.0 x 0.9400.4

アプリケーション・ブロック図

Scalable HMI SMARC SoM with AI Block Diagram
AI 搭載のスケーラブルな HMI SMARC SoM
マルチコア処理、高度なグラフィックス、スマートHMIのための安定な接続性を備えたスケーラブルなSoM。
HMI system block diagram featuring high-performance RZ MPU with different display options and Wi-Fi, Bluetooth LE, and NFC connectivity.
高性能ヒューマンマシンインタフェース(HMI)システム
幅広いヒューマンマシンインタフェース機能を駆動するための汎用性の高いシステムオンモジュール(SoM)。
Multi-Display HMI SoM Block Diagram
マルチディスプレイHMI SoM
消費電力とタイミングを最適化したSOMは、マルチディスプレイの組み込みアプリケーションをサポートします。

適用されたフィルター