特長
- 最高レベルのパフォーマンス
- 約12,3000 DMIPSのコンピューティング性能
- システムの高信頼性に欠かせないECC機能搭載
- L1 / L2キャッシュ、DDR / IFの両方に対応
- 384KB システムRAM
- 高速インタフェース(USB 3.0、PCIe、SATA、Gbit-Ether)
- 4K H.265デコーダ、H.264デコーダ/エンコーダを搭載
- 組み込み機器に最適な3DGfxエンジンPower VRを装備
- 通信、データおよびプログラム保護のためのセキュリティ機能
- RZファミリMPUの検証済みDRAMオプションはこちら
説明
RZ/G2NマイクロプロセッサはDual Cortex®-A57(1.5GHz)CPU、32ビットLPDDR4 インタフェースを1チャネル備え、3Dグラフィックスエンジンに PowerVR GE7800@600MHz、 4Kビデオのエンコードとデコードを内蔵。USB 3.0、PCI Express、SATAおよびGbit-Etherなどの高速インタフェースと多くのCPU周辺機能も備えており、産業用途のヒューマンマシンインタフェース(HMI)などのアプリケーションに最適です。
ソフトウェアプラットフォームとして, Verified Linux Packageを提供しています.Linux Kernel,ミドルウェア・ドライバ,基本ソフトウェアをパッケージングし,動作検証済みのパッケージとしてルネサスから提供します.(Android™やその他のOSにつきましては,ルネサス営業にお問い合わせください)
Android は Google LLC の商標です。
パラメータ
| 属性 | 値 |
|---|---|
| CPU Architecture | Arm |
| Main CPU | Cortex-A57 x 2 + Cortex-R7 x 1 |
| Program Memory (KB) | 0 |
| RAM (KB) | 384 |
| Carrier Type | Bulk (Tray), Full Carton (Tray) |
| Supply Voltage (V) | 3.1 - 3.5 |
| I/O Ports | 156 |
| NPU | No |
| DRAM I/F | LPDDR4-3200 (32-bit) |
| 3D GPU | PowerVR GE7800 |
| Temp. Range (°C) | Ta = -40 to +85 |
| Operating Freq (Max) (MHz) | 1500 |
| Ethernet speed | 100M/1G |
| Ethernet (ch) | 1 |
| EtherCat (ch) (#) | 0 |
| USB FS (host ch/device ch) | ( 1 / 1 ) |
| USB HS (host ch/device ch) | ( 1 / 1 ) |
| USB SS (host ch/device ch) | ( 1 / 1 ) |
| PCI Express (generation and ch) | PCIe (Gen2.0 1Lane) x 2 ch |
| SCI or UART (ch) | 11 |
| SPI (ch) | 4 |
| I2C (#) | 7 |
| CAN (ch) | 2 |
| CAN-FD (ch) | 0 |
| Wireless | No |
| SDHI (ch) | 3 |
| High Resolution Output Timer | No |
| PWM Output (pin#) | 0 |
| 32-Bit Timer (ch) | 19 |
| 16-Bit Timer (ch) (#) | 4 |
| 8-Bit Timer (ch) | 0 |
| Standby operable timer | No |
| Asynchronous General Purpose Timer / Interval Timer (ch) | 0 |
| 16-Bit A/D Converter (ch) | 0 |
| 14-Bit A/D Converter (ch) | 0 |
| 12-Bit A/D Converter (ch) | 0 |
| 10-Bit A/D Converter (ch) | 0 |
| 24-Bit Sigma-Delta A/D Converter (ch) | 0 |
| 16-Bit D/A Converter (ch) | 0 |
| 12-Bit D/A Converter (ch) | 0 |
| 10-Bit D/A Converter (ch) (#) | 0 |
| 8-Bit D/A Converter (ch) | 0 |
| Capacitive Touch Sensing Unit (ch) | 0 |
| Graphics LCD Controller | No |
| MIPI Interfaces (DSI) (ch) | 0 |
| MIPI Interfaces (CSI) (ch) | 1 |
| Image Codec | H.264 enc/dec, H.265 dec |
| Segment LCD Controller | No |
| Security & Encryption | AES, RSA, Hash, TRNG, Arm TrustZone, Secure Boot |
パッケージオプション
| Pkg. Type | Pkg. Dimensions (mm) | Lead Count (#) | Pitch (mm) |
|---|---|---|---|
| FCBGA | 29 x 29 x 2.3 | 1022 | 0.8 |
アプリケーション・ブロック図
| Wi-Fi接続小売市場用はかり Wi-Fi接続小売市場用はかりは、迅速な取引、安定した接続、コンパクトなデザイン、効率的な電力消費を実現します。 | |
| AI 搭載のスケーラブルな HMI SMARC SoM マルチコア処理、高度なグラフィックス、スマートHMIのための安定な接続性を備えたスケーラブルなSoM。 |
適用されたフィルター