メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

特長

  • 最高レベルのパフォーマンス
    • 約23,3000 DMIPSのコンピューティング性能
  • システムの高信頼性に欠かせないECC機能搭載
    • L1 / L2キャッシュ、DDR / IFの両方に対応
  • 384KB システムRAM
  • 高速インタフェース(USB 3.0、PCIe、Gbit-Ether)
  • 4K H.265デコーダ、H.264デコーダ/エンコーダを搭載
  • 組み込み機器に最適な3DGfxエンジンPower VRを装備
  • 通信、データおよびプログラム保護のためのセキュリティ機能
  • RZファミリMPUの検証済みDRAMオプションはこちら

説明

RZ/G2MはDual Cortex®-A57(1.5GHz)およびQuad Cortex-A53(1.2GHz)CPU、32ビットLPDDR4 インターフェースを2チャネル備え、3Dグラフィックスエンジンに PowerVR GX6250@600MHz、 4Kビデオのエンコードとデコードを2チャネル内蔵。USB 3.0、PCI Express、およびGbit-Etherなどの高速インタフェースと多くのCPU周辺機能も備えており、高機能な産業用途のヒューマンマシンインタフェース(HMI)などのアプリケーションに最適です。

ソフトウェアプラットフォームとして, Verified Linux Packageを提供しています.Linux Kernel,ミドルウェア・ドライバ,基本ソフトウェアをパッケージングし,動作検証済みのパッケージとしてルネサスから提供します.(Android™やその他のOSにつきましては,ルネサス営業にお問い合わせください)

Android は Google LLC の商標です。

パラメータ

属性値
CPU ArchitectureArm
Main CPUCortex-A57 x 2 + Cortex-A53 x 4 + Cortex-R7 x 1
Program Memory (KB)0
RAM (KB)384
Carrier TypeBulk (Tray), Full Carton (Tray)
Supply Voltage (V)3.1 - 3.5
I/O Ports156
NPUNo
DRAM I/FLPDDR4-3200 (32-bit) x 2
3D GPUPowerVR GX6250
Temp. Range (°C)Ta = -40 to +85
Operating Freq (Max) (MHz)1500
Ethernet speed100M/1G
Ethernet (ch)1
EtherCat (ch) (#)0
USB FS (host ch/device ch)( 1 / 1 )
USB HS (host ch/device ch)( 1 / 1 )
USB SS (host ch/device ch)( 1 / 1 )
PCI Express (generation and ch)PCIe (Gen2.0 1Lane) x 2 ch
SCI or UART (ch)11
SPI (ch)4
I2C (#)7
CAN (ch)2
CAN-FD (ch)0
WirelessNo
SDHI (ch)3
High Resolution Output TimerNo
PWM Output (pin#)0
32-Bit Timer (ch)19
16-Bit Timer (ch) (#)4
8-Bit Timer (ch)0
Standby operable timerNo
Asynchronous General Purpose Timer / Interval Timer (ch)0
16-Bit A/D Converter (ch)0
14-Bit A/D Converter (ch)0
12-Bit A/D Converter (ch)0
10-Bit A/D Converter (ch)0
24-Bit Sigma-Delta A/D Converter (ch)0
16-Bit D/A Converter (ch)0
12-Bit D/A Converter (ch)0
10-Bit D/A Converter (ch) (#)0
8-Bit D/A Converter (ch)0
Capacitive Touch Sensing Unit (ch)0
Graphics LCD ControllerNo
MIPI Interfaces (DSI) (ch)0
MIPI Interfaces (CSI) (ch)1
Image CodecH.264 enc/dec, H.265 dec
Segment LCD ControllerNo
Security & EncryptionAES, RSA, Hash, TRNG, Arm TrustZone, Secure Boot

パッケージオプション

Pkg. TypePkg. Dimensions (mm)Lead Count (#)Pitch (mm)
FCBGA29 x 29 x 2.310220.8

アプリケーション・ブロック図

Wi-Fi-connected eetail scale block diagram features ready-to-use Wi-Fi 6 mPCIe board and SMARC SoM, and operates on a single 3.3V power supply.
Wi-Fi接続小売市場用はかり
Wi-Fi接続小売市場用はかりは、迅速な取引、安定した接続、コンパクトなデザイン、効率的な電力消費を実現します。
Scalable HMI SMARC SoM with AI block diagram showing MPU, LPDDR4, eMMC, Wi-Fi/Bluetooth, Ethernet, USB, HDMI, CAN, camera, and display interfaces.
AI 搭載のスケーラブルな HMI SMARC SoM
マルチコア処理、高度なグラフィックス、スマートHMIのための安定な接続性を備えたスケーラブルなSoM。
Multi-Display HMI SoM Block Diagram
マルチディスプレイHMI SoM
消費電力とタイミングを最適化したSOMは、マルチディスプレイの組み込みアプリケーションをサポートします。

適用されたフィルター