特長
- 最高レベルのパフォーマンス
- 約35,6000 DMIPSのコンピューティング性能
- 50GB /秒を超えるメモリ帯域幅
- システムの高信頼性に欠かせないECC機能搭載
- L1 / L2キャッシュ、DDR / IFの両方に対応
- 384KB システムRAM
- 高速インタフェース(USB3.0、SATA、PCIe、Gbit-Ether)
- 4K H.265デコーダ、H.264デコーダ/エンコーダを搭載
- 組み込み機器に最適な3DGfxエンジンPower VRを装備
- 通信、データおよびプログラム保護のためのセキュリティ機能
- RZファミリMPUの検証済みDRAMオプションはこちら
説明
RZ/G2Hマイクロプロセッサはルネサスが提供する最もハイエンドなプロセッサです。 Quad Cortex®-A57(1.5GHz)およびQuad Cortex®-A53(1.2GHz)CPU、32ビットLPDDR4インタフェースを2チャネル備え、3Dグラフィックスエンジンに PowerVR GX6650@600MHz、 4Kビデオのエンコードとデコードを2チャネル内蔵。USB 3.0、PCI Express、SATA、およびGbit-Etherなどの高速インタフェースと多くのCPU周辺機能も備えています。 高いパフォーマンスを持つRZ/G2Hは、複数のビデオストリームを処理しながら複雑なグラフィックや画像認識、画像分析などの処理を同時に実行する能力を備えたプロセッサです。
ソフトウェアプラットフォームとして, Verified Linux Packageを提供しています.Linux Kernel,ミドルウェア・ドライバ,基本ソフトウェアをパッケージングし,動作検証済みのパッケージとしてルネサスから提供します.(Android™やその他のOSにつきましては,ルネサス営業にお問い合わせください)
Android は Google LLC の商標です。
パラメータ
| 属性 | 値 |
|---|---|
| CPU Architecture | Arm |
| Main CPU | Cortex-A57 x 4 + Cortex-A53 x 4 + Cortex-R7 x 1 |
| Program Memory (KB) | 0 |
| RAM (KB) | 384 |
| Carrier Type | Bulk (Tray), Full Carton (Tray) |
| Supply Voltage (V) | 3.1 - 3.5 |
| I/O Ports | 156 |
| NPU | No |
| DRAM I/F | LPDDR4-3200 (32-bit) x 2 |
| 3D GPU | PowerVR GX6650 |
| Temp. Range (°C) | Ta = -40 to +85 |
| Operating Freq (Max) (MHz) | 1500 |
| Ethernet speed | 100M/1G |
| Ethernet (ch) | 1 |
| EtherCat (ch) (#) | 0 |
| USB FS (host ch/device ch) | ( 1 / 1 ) |
| USB HS (host ch/device ch) | ( 1 / 1 ) |
| USB SS (host ch/device ch) | ( 1 / 1 ) |
| PCI Express (generation and ch) | PCIe (Gen2.0 1Lane) x 2 ch |
| SCI or UART (ch) | 11 |
| SPI (ch) | 4 |
| I2C (#) | 7 |
| CAN (ch) | 2 |
| CAN-FD (ch) | 0 |
| Wireless | No |
| SDHI (ch) | 3 |
| High Resolution Output Timer | No |
| PWM Output (pin#) | 0 |
| 32-Bit Timer (ch) | 19 |
| 16-Bit Timer (ch) (#) | 4 |
| 8-Bit Timer (ch) | 0 |
| Standby operable timer | No |
| Asynchronous General Purpose Timer / Interval Timer (ch) | 0 |
| 16-Bit A/D Converter (ch) | 0 |
| 14-Bit A/D Converter (ch) | 0 |
| 12-Bit A/D Converter (ch) | 0 |
| 10-Bit A/D Converter (ch) | 0 |
| 24-Bit Sigma-Delta A/D Converter (ch) | 0 |
| 16-Bit D/A Converter (ch) | 0 |
| 12-Bit D/A Converter (ch) | 0 |
| 10-Bit D/A Converter (ch) (#) | 0 |
| 8-Bit D/A Converter (ch) | 0 |
| Capacitive Touch Sensing Unit (ch) | 0 |
| Graphics LCD Controller | No |
| MIPI Interfaces (DSI) (ch) | 0 |
| MIPI Interfaces (CSI) (ch) | 1 |
| Image Codec | H.264 enc/dec, H.265 dec |
| Segment LCD Controller | No |
| Security & Encryption | AES, RSA, Hash, TRNG, Arm TrustZone, Secure Boot |
パッケージオプション
| Pkg. Type | Pkg. Dimensions (mm) | Lead Count (#) | Pitch (mm) |
|---|---|---|---|
| FCBGA | 29 x 29 x 2.95 | 1022 | 0.8 |
アプリケーション・ブロック図
| ワイヤレス接続型アーケードゲーム機 柔軟なWi-Fi 6システムは、3000Mbps、4x4 MIMO、デュアルバンド対応、シームレスな統合機能を提供します。 | |
| Wi-Fi接続小売市場用はかり Wi-Fi接続小売市場用はかりは、迅速な取引、安定した接続、コンパクトなデザイン、効率的な電力消費を実現します。 | |
| Wi-Fi 6 を備えた産業用ゲートウェイ ネットワークとデバイスをWi-Fi 6でブリッジし、データ交換と制御を容易にする産業用ゲートウェイ。 | |
| AI 搭載のスケーラブルな HMI SMARC SoM マルチコア処理、高度なグラフィックス、スマートHMIのための安定な接続性を備えたスケーラブルなSoM。 |
適用されたフィルター