メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

特長

  • 入力電圧 2.5V〜5.5V
  • 出力電圧 0.3V~1.9V
  • スイッチング周波数 4MHz
  • 精度 ±1%(静的)
  • 精度 ±5%(動的)
  • I2C互換性インタフェース(FM+)
  • 構成可能なGPIO
  • プログラム可能なソフトスタート
  • 電圧、電流、温度監視
  • 周囲温度範囲 -40 °C~+85 °C
  • パッケージ:24ピンWLCSP(2.5mm×1.7mm、0.4mmピッチ)

説明

DA9121は、スマートフォン、タブレット、RFモジュールなどのモバイル用途におけるCPU、GPU、DDRメモリレールの供給に適したサブPMICです。

DA9121は、1チャネル2相降圧コンバータとして動作し、各相に0.10μHの小型インダクタを外付けする必要があります。0.3V~1.9Vの出力電圧範囲で最大10Aの出力電流を供給することが可能です。2.5V~5.5Vの入力電圧範囲は、すべてのリチウムイオンバッテリ供給アプリケーションを含むが、これに限定されない、さまざまな低電圧システムに適しています。

メリット

  • 入力電圧範囲は、シングルセル・リチウムイオンバッテリまたは標準3.3Vまたは5Vシステムレールから実行する柔軟性を提供
  • 差動電圧センシングにより、モバイルSoCのCPUコアに求められる厳しいレギュレーション精度を実現
  • 4MHzのスイッチング周波数は、出力インダクタのフットプリントと高さを削減し、出力キャパシタンスを最小化し、BOMコストを低減
  • I2CまたはGPIOインタフェースでトリガし、出力ダイナミック電圧制御により、システムの消費電力を最適化可能

パラメータ

属性
Qualification LevelStandard
Product TypeMPU
Total step-down DC/DC converter channels (#)1
Step-up DC/DC converter Channels (#)0
Input Voltage (Min) (V)2.5
Input Voltage (Max) (V)5.5
Bus Voltage (Max) (V)5.5
Output Current Max (A)10
Outputs (#)1
Function1-ch PMIC
Comm. InterfaceI2C
Battery InterfaceNo
GPIOs (#)5
Integrated Battery ChargerNo
Switching Frequency (MHz)4 - 4

パッケージオプション

Pkg. TypeLead Count (#)Pitch (mm)
WLCSP240.4

アプリケーション・ブロック図

High-Speed 5G to Wi-Fi Converter for CPE Block Diagram
CPE用高速5G-Wi-Fiコンバータ
デュアルバンド 4T4R Wi-Fi 6 で 5G を Wi-Fi に変換し、5G ルーターや効率的なネットワーキングに最適です。

その他アプリケーション

  • スマートフォン
  • タブレット
  • ノートパソコン
  • RFモジュール
  • ソリッドステートドライブ
  • ハードディスクドライブ
  • ゲーム機
  • モバイル用途デバイス

適用されたフィルター