特長
- 入力電圧 2.2V~5.5V
- 選択可能な出力電圧範囲:
- 0.3V~1.275V、5mVステップ
- 0.6V~1.9V、10mVステップ
- 1 x 20A 四相コンバータ(ピーク出力電流52A)
- 2 x 10A 二相コンバータ(ピーク出力電流26A)
- 公称スイッチング周波数:3MHz
- 精度 ±1%(静的)
- 高速負荷応答
- 自動位相切替
- 電源スイッチの内蔵
- POL(ポイント・オブ・ロード)でのリモートセンシング
- I2C対応インターフェース
- 1.8VレベルGPI入力対応
- 調整可能なソフトスタート
- 動的電圧制御(DVC)
- 温度範囲:-40°C~+85°C
- パッケージ:6x9 WLCSP 2.48mm x 3.68mm(0.4mmピッチ)
説明
DA9292は、様々なアプリケーションのCPU、GPU、SoCに大電流レールを供給するのに適した高性能PMICです。 電源デバイスを完全に統合したコンパクトな設計で、最大52Aのピーク電流をサポートします。
DA9292は、20A四相降圧コンバータまたは2つの10A二相降圧コンバータとして構成できます。 入力電圧範囲は2.2V~5.5Vで、すべての単セルバッテリ駆動システムを含む幅広い低電圧システムに適しています。 小型フットプリントに最適化され、各相に必要なインダクタはわずか0.10μHです。 出力電圧は5mVステップで0.3Vから1.275Vまで、または高電圧が必要な場合は10mVステップで0.6Vから1.9Vまでプログラム可能です。
DA9292に実装されたリモートセンシング機能は、最高の精度を保証し、性能を損なうことなく多様なPCB配線シナリオをサポートします。 パスデバイスは完全に集積されているため、外付けのFETやショットキーダイオードは必要ありません。 入力ノードからの突入電流を制限し、レールのスロープ制御による起動を確保するソフトスタートアップを特徴としています。 ダイナミック電圧制御(DVC)は、通信インタフェイス(I2C互換)を介した直接レジスタ書き込み、または外部入力ピン(VSEL)を介して、プロセッサ負荷に応じた適応的な電源電圧調整を可能にします。
DA9292は、システムの信頼性を向上させるために過熱保護と過電流保護を統合しており、外部センシングコンポーネントは必要ありません。 CONF経由で設定可能なI2CスレーブID選択により、複数のDA9292インスタンスが一意のアドレスで同じ通信インタフェースを共有するアプリケーションに配置できます。
パラメータ
| 属性 | 値 |
|---|---|
| Qualification Level | Standard |
| Product Type | MPU |
| Processor Supplier | Renesas |
| Processor Name | RZ G2H, G2M, G2N |
| Total step-down DC/DC converter channels (#) | 2 |
| Step-up DC/DC converter Channels (#) | 0 |
| Input Voltage (Min) (V) | 2.2 |
| Input Voltage (Max) (V) | 5.5 |
| Bus Voltage (Max) (V) | 5.5 |
| Output Current Max (A) | 20 |
| Outputs (#) | 2 |
| Function | 1-ch or 2-ch PMIC |
| Comm. Interface | I2C |
| Battery Interface | No |
| GPIOs (#) | 0 |
| Integrated Battery Charger | No |
| Switching Frequency (MHz) | 3 - 3 |
パッケージオプション
| Pkg. Type | Lead Count (#) | Pitch (mm) |
|---|---|---|
| WLCSP | 54 | 0.4 |
製品比較
アプリケーション
- ゲーム機
- GPU/SoC供給
- 光モジュール
適用されたフィルター