概要
説明
この HVPAK™ プログラマブル ミックスドシグナル マトリクスの Pmod™ 上の実装により、ユーザは任意の MCU/MPU を使用して HVPAK モータドライバを柔軟に制御および構成できます。 複数の保護セクションが含まれているため、スタンドアロンのモータドライバとして機能します。 このシステムは、方向制御と速度制御を備えたDCモータとマイクロステップを備えたステッピングモータの両方を簡単な構成でサポートし、お客様の開発とターンアラウンドタイムを大幅に短縮します。
システムの利点 :
- システムの過電流保護は、損傷を防ぐためのハードカットオフを提供します。
- コンパクトなコンポーネントを利用して、洗練されたPmodの実装を実現します。
- 高電圧HVPAKは、フルステッピング、ハーフステッピング、マイクロステッピングのステッピングモータ、および2チャネルDCモータ駆動をサポートします。
- I2CおよびGPIOを介して制御および構成され、さまざまな速度、方向、スリープ、および障害入力に対応します。
- 柔軟性と、あらゆるMCUまたはMPUとの統合の容易さを提供します。
製品比較
アプリケーション
このボードをリモートでテストする
クラウド上のラボで利用でき、PCベースのGUIを使用して、物理ボードを必要とせずに、仮想ラボで設計の構成とテストをすぐに開始できます。
https://labonthecloud.renesas.com/free-pass/hvpak-dc-motor-driver-pmod/83
Power Monitor
製品
LDO
製品
HVPAK
製品
ボード&キット
ドキュメント
Exiting Interactive Block Diagram