メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

大規模資産トラッキングおよび位置測位(ATLAS)

ルネサスのATLAS(Asset Tracking and Locationing at Scale)は、IOSEAとの提携で開発された高密度資産追跡に特化したルネサス独自のトラッキング・ソリューションです。従来のAoA(到達角度)/AoD(放射角度)をサポートするだけでなく、独自のアルゴリズムによりその限界を超え、位置精度と一貫性を維持しながら、これまでにないスケーラビリティと効率性を実現します。

ATLASは位置測位業界ですぐに歓迎され、この業界で「断トツで最高」とお客様から評価されています。 ATLASは、高密度のタグ追跡(1000個以上のタグ/ロケータ、または500個以上のタグ/ロケータ/秒)をサポートする能力だけでなく、「UWBと同等」の精度をサポートできることも示されています。ATLAS(Telemos)のロケータ1台を使用して、10cm未満の精度を顧客に実証しています。

店舗で数百の小売商品を追跡する場合でも、介護施設で患者様をモニターする場合でも、倉庫で数千の荷物を管理する場合でも、IOSEAのSEAgnal™ RTLSマイクロサービスを導入することで、AT現場実証済、クラス最高、費用対効果が高く、導入のしやすい位置測位をATLASは提供し、真にスケーラブルな資産追跡を実現します。

位置測位のニーズに応える現場対応ソリューション

世界最大級のAoA展開で、クルーズ船内の非常に厳しいRF環境で最大6,000人を追跡した実績があります。現場ですぐに使用できるブランド化可能なロケータとタグ、そしてIOSEAのクラス最高のSEAgnal RTLSマイクロサービスを提供します。 迅速な現場試験やフル展開により、お客様の環境やユースケースのニーズに合わせた位置測位システムをご提供します。

クラス最高の低消費電力でバッテリ寿命を延長

ATLAS(およびATLASlite)タグは、当社の低消費電力Bluetooth® LE SoCのポートフォリオを活用することで、優れたコイン電池寿命を実現し、使い捨てタグアプリケーションだけでなく、交換/充電式電池タグアプリケーションにもコスト効率のよいサポートが可能です。

業界をリードする密度、精度、効率性、拡張性

ATLASは、UWBと同等の精度(10cm以下)をサポートしながら、高密度トラッキング(ロケータあたり1000以上のタグ)をサポートするように設計されています。 IOSEAのSEAgnalを搭載したBluetoothLESoCベースTelemosロケータは、クラス最高のレシーバの円すい半径をサポートし、必要なロケータの数を減らし、優れたカバー範囲を提供します。

既製品、ブランド化、カスタムデザインのサポート

コスト競争力があり、ブランド化可能なATLAS(およびATLASlite)タグ、Telemosロケータ、そして市場投入までの時間を最短にするシステム統合サービスを提供しています。 当社の営業チームは、クラス最高の低消費電力と性能を実現する独自のBluetooth LE SoCベースATLAS/ATLASliteタグの設計をサポートすることができます。

大規模資産トラッキングおよび位置測位(ATLAS) アプリケーション

ATLASソリューション向け設計リソース

開発のどの段階においても、スタートが肝心です。 デモキットから市販のコンポーネントまで、幅広いリソースを提供し、プロジェクトのスピードアップとコスト削減を実現します。 ルネサスの営業担当者にお客様のニーズについて伝え、お客様に合った位置測位の提案を受けてください。

プロジェクトニーズの見極め
まずは当社のエキスパートにご相談ください。お客様のプロジェクトに特化した位置測位の提案とサポートを受けることができます。
システム図
独自のシステム設計を始めるためのブループリントが必要ですか? ベースラインロケータとタグダイアグラム、推奨部品とリソースをご活用いただき、ATLASロケーショニング・アプリケーションでのスタートにお役立てください。
既製のロケータ、タグ、RTLSマイクロサービス
CMからプライベートラベルまで、既製のタグとロケータを必要とし、IOSEAのRTLSマイクロサービスを使用したいですか? まずは営業チームまたはパートナーにお問い合わせください。

位置測位のニーズに応える現場対応ソリューション

ATLAS位置測位を始めてみませんか? 評価用または本格的なフィールドトライアル用に設計された、フィールド対応ロケーターとタグにより、パートナーページ上の、ニーズとユースケースに合わせた位置測位システムにアクセスできます。

IOSEAのデモをリクエストする
Atlas asset locator

ルネサスのパートナー(トラッキング&ロケーション・アプリケーション)

パートナー詳細提案ロケーショニング技術
IOSEAIOSEAは、AoA、AoD、ATLASなどの先進的なBluetooth LE技術を搭載した超精密屋内位置情報および位置測位ソリューションを専門とするルネサスのパートナーです。フルサービスBluetooth LE 5.1向けAoA/AoDソリューション
FeasycomFeasycom社は、ビーコンと資産追跡タグの幅広いポートフォリオを提供しています。これには、ATLASをサポートするルネサスのBluetooth LE SoCを含みます。 Feasycom社は、APACのATLAS顧客に対してシステム統合サービスを提供しています。プライベートラベルタグ、ATLASシステムインテグレータATLAS、Bluetooth LE 5.1向けAoA/AoDソリューション

ドキュメント

ビデオ&トレーニング