概要
説明
高性能MCUと3相スマートドライバの組み合わせにより、最適な処理速度と電力効率を実現し、スモールフォームファクタの制限とさまざまな電力要件を持つトラクションモータに対応します。 統合されたパワーマネージメントにより、ドライバとMCUをバッテリから直接給電できるため、回路全体の削減が可能になります。 プログラマビリティにより、お客様はソフトウェアを介してMOSFETを調整し、スルーレート、デッドタイム、ゲート駆動を調整することにより、さまざまな電力レベルに対してインバータ電力段を最適化できます。 2つの誘導型位置センサを使用することで、お客様は大型で高価な光学式エンコーダを置き換えることができます。 これらのセンサは、MCUの高度なADC機能を利用して、最大17ビットの分解能で絶対位置情報とインクリメンタル位置センシングを提供します。
システムの利点 :
- MCUと3フェーズドライバはどちらも7mm x 7mmの48ピンQFNパッケージで提供され、スモールフォームファクタアプリケーションに最適です。
- パワーマネジメントとパワードライバが付属しているため、マイコンはバッテリから直接電力を供給できます。
- モータセンシングモード、デッドタイム、スルーレート、ゲートドライブ電圧の調整をサポートし、インバータの最適なチューニングを実現します。
- 電流ベクトル制御とフィルタ操作を最適化し、追加機能のためのメインCPUコアの負荷を軽減します。
- 2つの誘導式位置センサは、ロータの絶対位置とインクリメンタル位置を提供します。
- 全体的なBOMコストを最小限に抑え、サイズを縮小し、かさばる高価な光学式エンコーダを置き換えるように設計されています。
このボードをリモートでテストする
クラウド上のラボで利用でき、PCベースのGUIを使用して、物理ボードを必要とせずに、仮想ラボで設計の構成とテストをすぐに開始できます。
Buck Regulator
製品
ボード&キット
240 MHz Arm Cortex-M33 Core
製品
ボード&キット
3-Phase Motor AFE
製品
Inductive Position Sensor
製品
ボード&キット
3-Phase MOSFET Bridge
Exiting Interactive Block Diagram