メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

概要

この2軸ロボットアームのデモンストレーションキットは、ルネサスのモーター制御ソリューションを用いて、リゾルバと2相ステッピングモーターを用いた高精度な位置制御を実現しています。 本システムは、数値制御(NC)を実行する高性能32ビットMCU RX72Mと、各モータ軸を個別に制御する2つのRX24Tモータ制御MCUで構成されています。

ロボットアームは軌道制御により滑らかで連続的な動作を実現し、150mm × 153mmの可動範囲内で最大250mm/sの動作速度を実現します。高精度なモーション制御のデモや開発に最適です。

特長

  • RX72M MCUによる数値制御(NC)と、各軸を制御するRX24Tモータ制御MCU
  • アームの軌跡制御(CP制御)により、可動域150mm × 153mm内の任意の軌跡に沿って、最大250mm/sで連続動作が可能
  • 200,000P/Rのレゾルバを用いた高位置分解能により、±0.2mmの位置精度を実現
  • レゾルバによる位置フィードバックを用いた2相ステッピングモータ制御
  • 位置制御、速度制御、および電流ベクトル制御用サンプルソフトウェアを提供

アプリケーション

ロボティクス, モータ制御

使用製品

RAA3064002GFP
レゾルバデジタルコンバータ
RAA3064003GFP
レゾルバデジタルコンバータ

拡張ハードウェア

本プラットフォーム対応の追加ボード。一部は、すべての機能を利用するため、または特定機能を評価するために必要となる場合があります。

Renesas Starter Kit+ for RX72M

RX72M-Starter-Kit-Plus アクティブ

Renesas Starter Kit+ for RX72Mは、RX72M(コードフラッシュ4MB、ピン数224-pin)の入門用に最適なスタータキットです。

LCDディスプレイモジュール、オンチップデバッギングエミュレータが添付されております。統合開発環境はルネサスWebにて提供しておりますので、開封後すぐにRX72Mの評価が始められます。ぜひ本製品でRX72Mの性能、機能を体感してください。

ビデオ&トレーニング

サポート

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。