メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

ロボット

安全、スマート、効率的なロボットの構築

ロボティクスは産業や日常生活に変革をもたらし、精密な制御、リアルタイム処理、安全性、シームレスな接続性を要求しています。 ルネサスは、高性能MCU、MPU、モータドライバ、電源管理、高度なセンシング技術を統合した包括的なソリューションで、ロボティクス開発を加速します。 当社のスケーラブルなソリューションは、産業用ロボット、協働ロボット、サービスロボット、自動機械などのアプリケーションをサポートし、低レイテンシ、堅牢な安全性、エネルギ効率を実現します。 リファレンスデザイン、AIサポート、グローバルなエンジニアリングの専門知識により、ロボティクスにおける迅速なイノベーションと信頼性の高い展開を支援します。

ロボティクスのための高性能ビジョンAI

DRP-AIアクセラレータを搭載したMPUで、高性能なビジョンAIとML推論を実現します。 わずか5Wで最大80TOPSを実現し、ロボットによるナビゲーションや物体検出を可能にすると同時に、熱的制約やシステムコストを削減します。

精密モータ制御と電力効率

コンパクトなGreenPAKモータドライバと効率的なパワーステージを組み合わせた当社のMCUとMPUで、スムーズで正確なロボットモーションを実現します。 ロボット手足の静音化、発熱の低減、バッテリ寿命の延長を実現し、機敏で信頼性の高いロボティクスを実現します。

スマートロボティクスのためのシームレスな接続性

EtherCAT®、PROFINET®、EtherNet/IP™、RS-485、ギガビットイーサネット、超低消費電力Wi-Fi®を提供し、リアルタイムモーションコントロール、高速ビジョンデータ、セキュアなクラウド統合をサポートするソリューションにより、シームレスなロボット通信を実現します。

認証された安全性と市場投入までの時間の短縮

IEC 61508およびIEC 60730をサポートする当社のソリューションで、ロボティクスの安全性コンプライアンスを促進します。 AGV、協働ロボット、サービスロボット用の認定MCU、ソフトウェアテストキット、パートナーボードを組み合わせることで、リスクを低減し、市場投入までの時間を短縮します。

ロボティクス アプリケーション

ROS (ロボットオペレーティングシステム)

ROSサポートでロボティクス開発を加速する

最新のロボットは、センサフュージョンからモーションプランニングに至るまでのタスクを管理するために、複雑なソフトウェアフレームワークに依存します。ロボットソフトウェアの主要な基準であるROSは、インテリジェントで接続されたロボットシステムの構築に必要な柔軟性と相互運用性を提供します。しかし、ハードウェア、リアルタイム制御、AIワークロードにまたがるROSの効率的な統合は、依然として大きな課題となっています。

ルネサスの長所:

  • ROS 2対応MPU(RZ/V2H、RZ/T2H)、最適化されたドライバとLinuxの長期サポート
  • 開発を加速するROSボディコントローラのようなリファレンスデザイン
  • センサ、アクチュエータ、クラウドサービスとの迅速な統合のためのツールとパッケージ
ROSS logo.
ROSS Third-Party Logo Image

ダイナミック・リコンフィギュラブル・プロセッサ

DRP-AIによるインテリジェントロボットの強化

ロボットは、リアルタイムで見て、理解し、反応することがますます求められており、ローカルAI推論が不可欠となっています。当社のDRP-AIは、超低レイテンシと電力効率で高性能なエッジ推論を提供し、産業、サービス、モバイルの各プラットフォームでインテリジェントなロボティクスを実現します。

ルネサスの長所:

  • DRP-AIアクセラレータをRZ/VシリーズMPUに内蔵し、高速でエネルギ効率の高いエッジAIを実現
  • DRP-AI TVMとトランスレータにより、TensorFlow Lite、ONNX、PyTorchなどの主流フレームワークをサポート
  • 迅速なプロトタイピングとデモンストレーションのためのボードとキット
Mobile robot delivering food in a restaurant.
Mobile Food Delivery Robot

機能安全

ロボティックシステムの安全性と信頼性の確保

工場、家庭、病院などで、ロボットがますます複雑で人間中心の役割を担うようになるにつれ、機能安全が不可欠になっています。協働アームから自律型サービスロボットに至るまで、開発者は効率的な開発プロセスを維持しながら、厳格なグローバル安全基準を遵守するシステムを構築しなければなりません。

ルネサスの長所:

  • RAおよびRX MCU用IEC61508認定セルフテストライブラリ
  • コンプライアンスを合理化するためのマニュアル、サンプルコード、テストレポートを含む包括的な安全パッケージ
  • 産業用および家庭用ロボットプラットフォームにおけるクラスBおよびクラスCの安全規格をサポート
Engineer in factory checks for functional safety of robotic arm on real time monitoring system.
Factory Engineer Checks Robot Functional Safety

パートナー

Banana Piの高性能SoM
Banana Pi BPI-AI2N SoMとBPI-AI2Nキャリアボードは、RZ/V2NビジョンAI MPUの高度な機能を活用するために設計されたオープンソースのハードウェアソリューションです。
FPT NextAMR ー 自律走行搬送ロボット
NextAMRはAIを搭載した自律走行搬送ロボットで、低・中可搬質量セグメントに焦点を当てています。
Ignitarium 3D LiDARによる人物・物体検出/追跡
人物や物体の検出/追跡は、3D LiDARとディープラーニングを用いて人物や物体を検出し、その動きを追跡・分析するソフトウェアコンポーネントです。
イグニタリアム社製掃除機ロボット
イグニタリアム社製掃除機ロボットは、AIとSLAMにRZ/V2H MPUを、精密なモータ制御と強化された定位にIMU付きRA6M5 MCUを使用し、ルネサスのコンポーネントを紹介しています。
IMDT V2H & V2N SOM
ルネサスのRZ/V2HおよびRZ/V2N MPUを搭載したIMDT SOM(システムオンモジュール)は、性能、効率、コストの最適なバランスを実現し、AIを活用したビジョンアプリケーションに最適です。
OneKiwi Secure RZ/V2Hシステムオンモジュール(SoM)
OneKiwi Secure V2H SoMは、AIを活用したさまざまなビジョンアプリケーション向けに設計された、高性能でコスト効率の高いモジュールです。
SoMLabs Vision V2Lシステムオンモジュール
VisionSOM-V2Lは、ハードウェアAIアクセラレータを備えたデュアルコアのヘテロジニアスRZ/V2L MPUを搭載した、小型でエネルギ効率の高いシステムオンモジュール(SoM)です。
SOMDEVICES µSMARC RZ/V2N
SOMDEVICES μSMARC RZ/V2Nは、拡張性、柔軟性、再利用性、保守性、リスク最小化を実現する、新しい小型メカニカルコンセプトのフォームファクタ、モジュール式で持続可能なソリューションです。
NexCOBOT NEIO functional safety device.
サクセスストーリー

NexCOBOTにおける人間とロボットのコラボレーション

NexCOBOTが人間とロボットのシームレスなコラボレーションを通じて機能安全にどのような革命をもたらしているかをご覧ください。

ドキュメント

ビデオ&トレーニング