メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

説明

トピックス
e² studioは新製品 RA0E3 に対応しています。
FSP 6.5.xに対応しました。

RAファミリ向け
Flexible Software Packageプラットフォームインストーラ

最新版 (Windows) 最新版 (Linux) 最新版 (macOS)

すべてのバージョンを見る(GitHub)

e² studioは、オープンソースの"Eclipse"をベースとした、ルネサスマイコン用の統合開発環境です。
RAファミリのユーザー向けにはFSP (Flexible Software Package)を含んだプラットフォームインストーラをご用意しています。
上記「最新バージョン」からダウンロードしてご利用ください。
*Linux版は「すべてのバージョンを見る」にてLinux版を選択してダウンロードしてください。

リリース情報

アーキテクチャVer.リリース
64ビット版 (Note1)V2026-04.22026/5/20
32ビット版 (Note2)V7.8.02020/04/20

Note

  1. FSP(Flexible Software Package)が含まれているプラットフォームインストーラでインストールすることをおすすめします。
  2. 定期的な更新はe² studio 64ビット版のみ行います。e² studio 32ビット版は重要な修正があった場合に限り更新します。

ご利用ガイド

FAQ

関連FAQをすべて見る

ターゲットデバイス

e² studioのインストーラをダウンロードする前に必ずソフトウェア契約をご確認ください。

分類 タイトル 日時
ソフトウェア/ツール-その他
ソフトウェア/ツール-その他
ソフトウェア/ツール-その他
3件
分類 タイトル 日時
リリースノート PDF 2.85 MB
The e² studio 2026-04.2 Release Note describes product information, supported devices and supported features such as toolchains, emulators, code generation (Smart Configurator), and Smart Manual. Refer to "What is new" section for new the features and improvements in this version. Notifications of known issues are found in 'Useful workarounds and information' and 'Open issues' section.
ツールニュース-リリース PDF 253 KB English
e² studio 2026-04.2へのバージョンアップを告知するツールニュースです。 機能改善内容やアップデート方法について説明しています。 主な機能改善・変更は、eclipse/CDT、スマート・コンフィグレータおよびデバッガの機能改善です。
ツールニュース-リリース PDF 584 KB English
ツールニュース-リリース PDF 245 KB English
マニュアル-開発ツール PDF 2.45 MB English
ルネサス RAファミリ マイクロコントローラのマルチコアデバイス向けに設計されたプロジェクトの生成、ビルド、デバッグの手順を示します。このドキュメントを読む前に、「ルネサス RAファミリ e² studio 2023-10以降 クイックスタートガイド」をお読みください。
ツールニュース-リリース PDF 271 KB English
アプリケーションノート PDF 1.00 MB English
AI生成コンテンツ: e² studio統合開発環境上でRenesas RXマイコン向けにCUnitを用いた単体テストの実施方法を解説する。CUnit 2.1.2のインストール、静的ライブラリプロジェクトの作成、インクルードディレクトリの設定、ビルド手順を含む。GCC for Renesas RXツールチェーンとデバイス設定の構成、不要ファイルの削除、必要なCUnitソース・ヘッダファイルのコピー方法を詳述し、CUnit静的ライブラリをC/C++プロジェクトにリンクして単体テストを実行可能にする。
リリースノート PDF 2.92 MB
The e² studio 2025-12 Release Note describes product information, supported devices and supported features such as toolchains, emulators, code generation (Smart Configurator), and Smart Manual. Refer to "What is new" section for new the features and improvements in this version. Notifications of known issues are found in 'Useful workarounds and information' and 'Open issues' section.
ツールニュース-リリース PDF 255 KB English
e² studio 2025-12へのバージョンアップを告知するツールニュースです。 機能改善内容やアップデート方法について説明しています。 主な機能改善・変更は、Renesas 365に関係する機能改善および対応デバイスの追加です。
パンフレット PDF 1.31 MB English , 简体中文
e² studioは、Eclipse標準機能の便利なコードエディタに加え、マニュアル参照機能、テクニカル情報参照機能搭載、コード生成を容易にする「スマート・コンフィグレータ」、アプリケーション開発支援ツール「QE」などの豊富な拡張機能を兼ね備えた統合開発環境です。 ルネサス製コンパイラによるシームレスなビルドまでをこれひとつで実現し、効率の良い開発をサポートします。
ツールニュース-リリース PDF 228 KB English
静電容量式タッチセンサ対応開発支援ツール QE for Capacitive Touch を V4.2.0 へリビジョンアップしたことをお知らせします。 QE for Capacitive Touch は、静電容量タッチキーを使用した組み込みシステム開発に必要なタッチインタフェースの初期設定や感度調整に対応した開発支援ツールです。 主なリビジョンアップ内容は、自動チューニングで決定するセンサドライブパルス周波数の改善(CTSU2) と、新製品である RA0L1 グループ,RL78/F22, RL78/F25, RL78/L23のサポートです
ツールニュース-リリース PDF 301 KB English
AI アプリケーション統合開発環境 AI Navigator を V2.1.0 へリビジョンアップしたことをお知らせします。 AI Navigator は、AIモデルの変換・サンプルアプリの利用・転移学習など多様な機能を提供します。 主なリビジョンアップ内容は、RA8シリーズ対応、EK-RA8D1のサンプルAIアプリケーションの追加やRUHMIフレームワークの自動インストール、RZ/V AI TLT v6.00 の対応です。
ツールニュース-リリース PDF 218 KB English
モータ対応開発支援ツール QE for Motor を V1.5.1 へリビジョンアップしたことをお知らせします。 QE for Motor は、Renesas製マイコンのモーターミドルウェアと関連ドライバの設定に加えて、Renesas Motor Workbench と連携してチューニングや分析が行える、モータ用組み込みシステム開発に対応した開発支援ツールです。 主なリビジョンアップ内容は、MCK-RA6T2 Version 2 のサポートです。
ツールニュース-リリース PDF 374 KB English
カメラ開発対応開発支援ツール QE for Camera[RA] V1.2.0へリビジョンアップしたことをお知らせします。 QE for Camera[RA] は、Renesas製ディスプレイコントローラのカメラ入力機能を使った組み込みシステム開発に対応した開発支援ツールです。 主なリビジョンアップ内容は、新デバイス RA8D2の対応ならびにMIPI PHY、MIPI CSI インタフェースとビデオ入力モジュール (VIN) のサポートになります。
ツールニュース-リリース PDF 221 KB English
ディスプレイ開発対応支援ツール QE for Display[RX,RA] V3.7.0へリビジョンアップしたことをお知らせします。 QE for Display[RX,RA]は、Renesas製ディスプレイコントローラのLCD表示機能を使った組み込みシステム開発に対応した開発支援ツールです。 今回のリビジョンアップでは、新デバイスのRA8D2に対応しました。
リリースノート PDF 2.93 MB
The e² studio 2025-10 Release Note describes product information, supported devices and supported features such as toolchains, emulators, code generation (Smart Configurator), and Smart Manual. Refer to "What is new" section for new the features and improvements in this version. Notifications of known issues are found in 'Useful workarounds and information' and 'Open issues' section.
ツールニュース-リリース PDF 241 KB English
e² studio 2025-10へのバージョンアップを告知するツールニュースです。 機能改善内容やアップデート方法について説明しています。 主な機能改善・変更は、スマートコンフィグレータの更新(RX, RL78)および対応デバイスの追加です。
ツールニュース-リリース PDF 368 KB English
ツールニュース-リリース PDF 241 KB English
リリースノート PDF 765 KB English
リリースノート PDF 3.25 MB
ツールニュース-リリース PDF 263 KB English
ツールニュース-リリース PDF 366 KB English
ツールニュース-リリース PDF 244 KB English
ツールニュース-リリース PDF 219 KB English
ツールニュース-リリース PDF 220 KB English
ツールニュース-リリース PDF 497 KB English
リリースノート PDF 641 KB English
ツールニュース-リリース PDF 314 KB English
リリースノート PDF 3.09 MB
ツールニュース-リリース PDF 276 KB English
ツールニュース-注意事項 PDF 220 KB English
ツールニュース-リリース PDF 205 KB English
リリースノート PDF 3.22 MB
ツールニュース-リリース PDF 254 KB English
クイックスタートガイド PDF 11.24 MB English
ツールニュース-リリース PDF 217 KB English
ツールニュース-リリース PDF 261 KB English
リリースノート PDF 3.27 MB
ツールニュース-リリース PDF 274 KB English
ツールニュース-リリース PDF 422 KB English
クイックスタートガイド PDF 3.36 MB English
アプリケーションノート PDF 781 KB English
AI生成コンテンツ: e² studioにIARシステムズ社製コンパイラを組み込み、プロジェクト作成やビルドオプション設定、ビルド実行を可能にする手順を説明する。IAR Embedded WorkbenchとIAR Eclipseプラグインのインストールが必要で、RAおよびRZファミリを含む対応デバイスを紹介。Flexible Software Package(FSP)コンフィグレータとの併用も推奨し、動作確認環境や詳細なコンパイラ・デバッガの使用方法はIARシステムズに問い合わせるよう案内する。
リリースノート PDF 3.64 MB
ツールニュース-リリース PDF 260 KB English
アプリケーションノート PDF 846 KB English
AI生成コンテンツ: 本資料は、統合開発環境e² studioでDoxygenを使用する方法を説明しています。動作確認環境としてWindows 10(64ビット)、e² studio 2024-04、EcloxプラグインにバンドルされたDoxygen 1.8.16、Graphviz 11.0.0を挙げています。Eclipse MarketplaceからEcloxプラグインをインストールし、Doxygenを有効化、バージョン選択の手順を解説しています。Doxygen、Eclox、Graphvizはオープンソースであり、ルネサスの公式サポート対象外です。
ツールニュース-リリース PDF 218 KB English
ツールニュース-注意事項 PDF 219 KB English
マニュアル-開発ツール PDF 8.09 MB English
ツールニュース-リリース PDF 258 KB English
リリースノート PDF 2.91 MB
アプリケーションノート PDF 1.03 MB English
AI生成コンテンツ: 循環的複雑度はソフトウェア品質を評価する指標で、ソースコードの複雑さを数値化し、可読性や保守性、バグ発生の可能性に影響を与えます。本資料では、オープンソースのSourceMonitorとLizardという2つのツールをe² studioと連携させて複雑度を測定する方法を説明します。Windows 10環境でのインストール、設定、実行手順を詳述し、開発者がe² studioから直接複雑度を簡単に評価できるようにします。
ツールニュース-リリース PDF 251 KB English
ツールニュース-リリース PDF 737 KB English
リリースノート PDF 2.64 MB
ツールニュース-リリース PDF 250 KB English
ツールニュース-リリース PDF 686 KB English
アプリケーションノート PDF 1.12 MB English
AI生成コンテンツ: e² studioの機能追加、ツールチェーン追加、アップデート方法を説明する。ルネサスのサイトからインストーラをダウンロードし、Lite、Standard、Customの3種類のインストールタイプから選択して新規インストールが可能。アップデートは新しいインストーラの実行か、e² studio内の更新機能で行える。デバイスファミリや機能の追加はインストーラを再実行せずに可能。Windows10 64ビット環境での操作手順を詳細に解説する。
ツールニュース-リリース PDF 262 KB English
ツールニュース-リリース PDF 301 KB English
ツールニュース-リリース PDF 224 KB English
ツールニュース-リリース PDF 248 KB English
ツールニュース-リリース PDF 261 KB English
ツールニュース-リリース PDF 559 KB English
ツールニュース-リリース PDF 275 KB English
ツールニュース-リリース PDF 303 KB English
アプリケーションノート PDF 1.27 MB English
AI生成コンテンツ: CMakeはプラットフォームやコンパイラに依存しない設定ファイルを用いてソフトウェアのビルドを制御・自動化するツールである。e² studioは2020-04以降、CMakeプロジェクトの作成とビルドをサポートしている。本資料では、CMakeプロジェクトの作成方法、CDT Core Builderの無効化、CMakeおよびMakeコマンドの追加によるビルダー構成の編集手順を解説する。環境構築からビルド実行までの流れを示し、ユーザーは独自のツールチェーンファイルを用意する必要がある。
アプリケーションノート PDF 2.87 MB English
AI生成コンテンツ: JenkinsとGitを使用して、プロジェクトのビルドおよびCUnit単体テストの自動化を実現する継続的インテグレーションシステムの構築方法を説明する。e² studioでのプロジェクト作成・修正、Gitリポジトリの設定、Jenkinsプラグインのインストール、ビルド・テストジョブの構成手順を詳細に解説。ソースコードのコミットによりビルドとテストが自動実行され、結果はJenkins UIで確認可能。Windows10環境でRX610デバイスとGCCツールチェーンを使用する。
アプリケーションノート PDF 2.17 MB English
AI生成コンテンツ: Jenkinsは、Eclipseベースの統合開発環境e² studioで作成されたプロジェクトのビルドとレポートを自動化します。継続的インテグレーションとデリバリーを支援し、リリース速度の向上や開発プロセスの自動化、コスト削減を実現します。本資料では、Windows10環境でのJenkinsインストール、初期設定、ユーザー追加、Gitプラグインの導入方法を説明します。また、Renesas RX64Mデバイス向けのプロジェクトでのGit設定とビルドジョブの自動化手順も解説しています。
マニュアル-開発ツール PDF 5.54 MB English
アプリケーションノート PDF 1.92 MB English
AI生成コンテンツ: EGitは、e2 studio統合開発環境内でGitのバージョン管理を可能にするプラグインです。Java実装のJGitを使用し、別途Gitコマンドラインツールのインストールは不要です。本資料では、Windows10環境でのEGitインストール、ユーザー識別情報設定、リポジトリー作成、プロジェクトのバージョン管理、ユーザー間の同期方法を具体的に解説しています。
ツールニュース-リリース PDF 279 KB English
72件

統合開発環境e² studio

e² studioで利用できるRAファミリ対応の機能やツールは以下をご参照ください。
e² studioの機能概要、特長については統合開発環境e² studio(総合ページ)をご参照ください。

RAファミリ対応 コード生成支援およびその他便利機能

機能名概要
スマート・コンフィグレータコード生成に必要なミドルウェアのダウンロード、インポートおよび各種設定をサポートするGUIツール
スマート・ブラウザールネサス製マイコンの最新ハードウェアマニュアル、テクニカルアップデート、アプリケーションノートおよびツールニュースなどを簡単に検索、表示できる機能

 

RAファミリ対応コンパイラ

対応コンパイラご利用ガイド
オープンソース
GNU Arm Embedded
IAR社製
IAR C/C++ Compiler for ARM
  • e² studioでのデバッグにはロードモジュールのELF/DWARF形式でのビルドが必要
  • IAR社製コンパイラ用のプロジェクトをeclipse上で操作するためのプラグインの提供あり
  • 同社製品のお問い合わせ:IARシステムズ株式会社 https://www.iar.com/jp 
ARM
ARMコンパイラ
  • e² studioのツールチェーンにARMコンパイラの手動追加が必要

 

RAファミリ対応 デバッグツール

Note

  1. IAR社製ツールにも対応
  2. パートナー製

 

RAファミリ向け アプリケーション対応開発支援ツール QE

詳細: 各種アプリケーション対応開発支援ツール QE(Quick and Effective tool solution)

 

クラウドサービスに接続できるIoT機器開発を簡単に

アマゾン ウェブ サービス (AWS)やMicrosoft Azureクラウド コンピューティング サービスに接続できるIoT機器用のソフトウェア開発を、e² studioがサポートします。FreeRTOSやAzure RTOSに対応し、以下の強力な機能を提供開始しました。

  • GitHub®から最新のFreeRTOSやAzure RTOSプロジェクトを直接ダウンロードし、すぐにビルドできます。
  • RTOSと、必要なドライバ、ネットワークスタック(TCP/IP、Wi-Fi、MQTTなど)、コンポーネントライブラリ(Device Shadow、Azure RTOS NetX duoなど)の設定をアシストします。(Note1)
  • IoT機器に、USBやファイルシステムなどのミドルウェアやドライバを追加・実装できます。
画像
e² studioでアマゾン ウェブ サービス 対応のIoTデバイス開発

Note

  1. 設定可能なRTOSのコンポーネントはMQTT, Greengrass Discovery, Device Shadow, Azure RTOS NetX duo, Secure Sockets, TCP/IPです。

リソース

サポートコミュニティ

  1. e2 studioでCMakeでビルドする、というアプリケーションノートがあるのですがスマートコンフィグレータは使えるのでしょうか?

    ... はいらっしゃいますでしょうか?アプリケーションノート 統合開発環境 e² studio CMakeプロジェクトを作成してビルドする ...

    2021年11月24日
  2. e2 studioでCMakeでビルドする、というアプリケーションノートがあるのですがスマートコンフィグレータは使えるのでしょうか?

    ... はいらっしゃいますでしょうか?アプリケーションノート 統合開発環境 e² studio CMakeプロジェクトを作成してビルドする ...

    2021年11月24日
  3. e2 studioでCMakeでビルドする、というアプリケーションノートがあるのですがスマートコンフィグレータは使えるのでしょうか?

    ... はいらっしゃいますでしょうか?アプリケーションノート 統合開発環境 e² studio CMakeプロジェクトを作成してビルドする ...

    2021年11月24日
サポートコミュニティからの全ての結果を参照 (11件)
サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。