メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

概要

QCIOT-ELOADPOCZ電子負荷ボードは、 QuickConnect エコシステム用のプログラム可能な電子負荷で、プロトタイピング中にシステムのストレステストを行えます。

このボードは、電流負荷を選択するための I2C 対応コントローラとして機能するSLG4BE46142Vプログラマブルミックスドシグナル IC を内蔵しています。

このボードは、オンボードセンサをコネクタを介して必要なMCU評価キットに接続するための標準のPmod™タイプ6A(拡張I2C)接続を提供します。 QCIOT-ELOADPOCZは、ボードの両側にPmodコネクタを備えており、追加のタイプ6/6Aボードを同じMCU Pmodコネクタ上の複数のデバイスとデイジーチェーン接続で接続できます。

QCIOT-ELOADPOCZは、プログラム可能なローディングのためのクイックコネクトプロトタイピングソリューションです。 このボードにより、設計者は、ドライバ回路、バッテリ、電源など、さまざまなアプリケーションを迅速にテストし、特性評価することができます。 QCIOT-ELOADPOCZは、0.8V〜10Vの外部電圧を受け取り、最大4ワットを消費できます。

特長

  • 最大2.5Aの負荷電流または4Wの消費電力
  • 広い入力電圧範囲(0.8V〜10V)
  • I2Cによるプログラム可能な負荷タイミング
  • 標準化されたタイプ6A Pmodコネクタは、I2C拡張インターフェースをサポートします
  • デュアルコネクタでデイジーチェーン接続することで信号のパススルーが可能
  • e2 studioのソフトウェアサポートにより、ワンクリックでコードを生成し、開発時間を最小限に抑えます

使用製品

スタートガイド

Lab on the Cloudで本ボードをリモート評価

手動セットアップ不要。クラウド接続されたラボを通じて、本ボードでリアルタイムテストを実行できます。
(1) QCIOT-ELOADPOCZで利用可能なラボ

サンプル&ご購入

QCIOT-ELOADPOCZ電子負荷ボード - 前面

Programmable Electronic Load for the QuickConnect Ecosystem

QCIOT-ELOADPOCZ アクティブ
Pb (Lead) Free:Yes
ECCN (US):EAR99
HTS (US):8473.30.1180

アプリケーション

サポート

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。