概要
説明
医療施設、特に認知症(またはアルツハイマー病)のような患者をケアする施設では、継続的な健康監視と患者の追跡が極めて重要です。
このヘルスモニタリングパッチは、リアルタイムのバイタルサインの監視(心拍数、体温など)を提供し、介護者に潜在的な健康問題や異常を警告し、タイムリーなケアを保証し、よりスマートなヘルスケア洞察のために健康指標を記録します。 さらに、ルネサスのATLAS(Asset Tracking and Locationing at Scale)とCSL(クラウドソーシングによる位置情報検索)を活用したロケ―ショニング技術の統合により、介護者は徘徊事故に迅速に対応し、タイムリーな支援と施設管理の向上を実現します。
このシステムのメリット:
- NFC充電と端子充電の両方が利用可能なため、多様な医療施設のニーズに対応し、形状と充電の好みに柔軟に対応できます。
- エネルギ効率に優れた設計により、継続的な健康モニタリングと患者追跡を保証しながら、充電間の稼働時間を延長し、介護者と患者の両方に安心をお届けします。
- マルチコアBluetooth® SoCは、高度なデータ処理とロギング、通信距離の延長、信頼性の高い接続性をサポートしながら、低消費電力を維持し、長時間の動作を実現します。
- シングルコンポーネントのAnalogPAK ICは、健康センサ(ECG電極など)にシームレスに接続し、オペアンプやコンパレータなどの高度なアナログ機能をコンパクトなパッケージに搭載することで、BOMコストを削減し、患者の快適性を向上させます。
- ATLASからCSLに至るロケ―ショニング技術の柔軟性により、自立した生活、在宅介護、あるいは病院や老人ホームのような専門的な医療施設において、柔軟な追跡展開が可能になります。
アプリケーション
このボードをリモートでテストする
クラウド上のラボで利用でき、PCベースのGUIを使用して、物理ボードを必要とせずに、仮想ラボで設計の構成とテストをすぐに開始できます。
NFC充電機能付き医療用パッチ
NFC
製品
ボード&キット
Buck-Boost
製品
Load Switch
製品
AnalogPAK 1
製品
AnalogPAK 2
製品
Bluetooth Low Energy SoC
製品
ボード&キット
Serial Flash
製品
Exiting Interactive Block Diagram
端子充電式医療用パッチ
AnalogPAK 1
製品
AnalogPAK 2
製品
Bluetooth Low Energy SoC
製品
Serial Flash
製品
Exiting Interactive Block Diagram