メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

特長

  • Bluetooth 5.1(コア)に準拠
  • 接続された医療機器、民生機器の使い捨て製品用に最適化
    • 乾電池、プリント電池でも使えるように設計
    • 30mAh以下の最小容量電池でも動作
    • 複数年の保存期間に対応
    • 内部抵抗の高い使い捨て電池の場合、突入電流を制限
    • パッケージデザインにより、最小のフットプリントで低価格製造が可能
  • 32MHzの水晶振動子1つで動作
  • バイパスモードでは、DC/DCインダクタは不要
  • 1.5V電池の使用時には昇圧コンバータは不要
  • 生産ラインの立ち上げを加速し、市場投入までの時間を短縮、デバイス1台あたりの生産テスト時間を最短にするプロダクションラインツール

説明

世界最小、最小消費電力のBluetooth®5.1システムオンチップ(SoC)であるSmartBond TINY™は、あらゆるシステムにBluetooth Low Energy(LE)を追加するコストを下げ、これまで手が届かなかった領域にモバイル接続をもたらし、SmartBond TINYを核とする10億台のIoTデバイスのつながりを誘発します。

SmartBond TINYの高度な統合により低システムコストは実現され、6つの小さな外部受動素子と水晶振動子、電源を加えるだけで、完全なBluetooth Low Energyシステムを実現できます。 また、SmartBond TINYは、必要な部品をすべて組み込んだ使いやすい小型モジュールも用意しており、新規参入も容易です。あらゆるアプリケーションにBluetooth Low Energyを簡単に追加できます。

記録的な低消費電力とアクティブ消費電力により、小さな使い捨て電池でも長時間の動作と保存が可能です。 強力な32ビットArm®Cortex®-M0+をベースにメモリとアナログおよびデジタル周辺回路を統合したSmartBond TINYは、極めて高い電力効率を誇り、IoT接続に関する最新のEEMBCベンチマーク、IoTMark™で18,300という記録的なスコアを達成しました。 DA14530は、2.2mm×3.0mmのFCGQFN24パッケージでDA14531とピン互換性があり、内部LDOで動作するため、DC/DCインダクタのコストが不要で、コスト削減を実現します。 DA14531は、2.0mm×1.7mmの小型パッケージで、従来品や他の主要メーカーの製品と比べて半分のサイズとなっています。 また、Keil やGCCなどの主要なコンパイラをサポートする柔軟なSDKが用意されています。

パラメータ

属性値
Wireless StandardBLE 5.1 Core specification
Proprietary 2G4 protocolNo
CPUM0+
ROM (KB)144
Memory Size (OTP) (KB)32
RAM (KB)48
GPIOs (#)12
Vcc (V)1.8-3.3
Integrated DCDCN/A
Integrated Battery ChargerNo
External Rails and Load CapacityNone
Tx Current (mA)9
Rx current (mA)5
Output Power Range (dBm)-19.5 - 4
Sensitivity (dBm) (dBm)-94
Clock Rate (MHz)16
Flexible System ClockYes
Execute from FLASHNo
Hardware Crypto EngineYes
QSPI Interface (#)0
SPI (#)1
I2C (#)1
UART (#)2
ADC10-bit x 4-ch
USB Ports (#)0
LE Data Length ExtensionsSupported
2MbpsNot Supported
LE Coded PHY (Long Range)Not Supported
Extended AdvertisingNot Supported
Periodic AdvertisingNot Supported
AoANot Supported
AoDNot Supported
GATT CachingNot Supported
Bluetooth® MeshNot Supported
Temp. Range (°C)-40 to +85°C

パッケージオプション

Pkg. TypePkg. Dimensions (mm)Lead Count (#)Pitch (mm)
FCGQFN2.2 x 3 x 0.65240.4

アプリケーション・ブロック図

Single Antenna Proximity and Tracking Tag Block Diagram
測距およびアセットトラッキング用Bluetooth Low Energyタグ
高精度超低電力Bluetooth Low Energyアセットトラッキングタグ。
Cost-optimized disposable CGM block diagram featuring CGM electrodes, signal conditioning, Bluetooth SoC, sensors, memory, and wireless connectivity.
持続血糖モニタ (CGM)
コスト最適化され充電可能なCGM設計で、高精度で接続性の高い血糖モニタリングを実現します。

その他アプリケーション

  • Beacons
  • Smart labels
  • Remote controls
  • Proximity tags
  • Connected watches
  • Stylus pens
  • Computer mice
  • Toys
  • Low power sensors
  • Bluetooth LE add on "BLE pipe" to existing applications
  • Connected injectors
  • Inhalers
  • Glucose monitors
  • Smart patches
  • Blood pressure meters
  • Thermometers
  • Tire pressure
  • Monitoring systems
  • Low power wireless sensors

適用されたフィルター