メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

概要

SLG47004V-EVB評価ボードは、SLG47004 AnalogPAK™プログラマブル・ミックスドシグナルICを使用したアナログ回路の高速プロトタイピングおよびテスト向けに設計された柔軟なハードウェアプラットフォームです。 構成可能なオペアンプセクション、デジタル可変抵抗器、レールツーレールのアナログスイッチ、豊富なテストポイントを備え、複数の電源オプションに対応しています。 このボードはGo Configureソフトウェアハブとシームレスに統合され、容易な設定、エミュレーション、デバッグを実現します。これにより、幅広い混合信号アプリケーションの開発と評価に最適です。

特長

  • 幅広いアナログ回路の評価に対応する柔軟なプラットフォーム
  • 複数の電源供給オプション:ADB、シリアルデバッガー、または外部電源(2.5V~5.5V)
  • 信号注入と監視を容易にするための広範なテストポイント
  • 様々な増幅器構成に対応する2つの設定可能なオペアンプセクション
  • ゲイン、オフセット、基準電圧調整用の2つのデジタル可変抵抗器セクション
  • ハイサイドおよびローサイド用途向けデュアルレールツーレールのアナログスイッチ
  • GreenPAK Designerソフトウェアとの完全な統合によるエミュレーションとプログラミング

使用製品

サンプル&ご購入

SLG47004V-EVB 評価ボード

SLG47004V-EVB

アクティブ
Pb (Lead) Free:Yes
ECCN (US):EAR99
HTS (US):8473.30.1180
1u | $15.00参考価格

サポート

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。