メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

特長

  • 広い入力電圧範囲:4.5V〜80V
  • 広い出力電圧範囲:5V〜80V
  • 適応型シュートスルー保護を備えた4つのMOSFETドライバ
  • 一定の出力電圧と出力電流の帰還ループ制御
  • 軽負荷時の効率向上
    • 低リップル・ダイオード・エミュレーションおよびバースト・モード動作
  • プログラム可能なソフトスタート
  • プリバイアスされたレールへの起動をサポート
  • プログラム可能な周波数:100kHz〜1MHz
  • カスケード位相インターリーブによる電流共有をサポート
  • 外部クロック同期
  • PLLまたは周波数ディザリングによって制御される正確な位相角によるクロックアウト
  • PGOOD インジケータ
  • 入力電流モニタ
  • PWM/DE/バースト間の選択可能なモード
  • 高精度のEN/UVLOスレッショルド:±2%
  • 低いシャットダウン電流:5μA
  • 完全な保護:OCP(パルスバイパルスおよびオプションのヒカップまたは定電流モード)、OVP、OTP、およびUVP

説明

ISL81805は、産業用および汎用セグメントの幅広いアプリケーション向けに、2つの独立した出力または2つのインターリーブフェーズを備えた1つの出力を生成するデュアル同期昇圧コントローラです。 入力電圧範囲と出力電圧範囲が広いため、電気通信、データセンター、およびコンピューティングアプリケーションに適しています。

ISL81805は、2つの出力に位相インターリーブを備えたピーク電流モード制御を使用します。 各出力は、電圧レギュレータ、電流モニタ、および平均電流レギュレータを備えており、独立した平均電圧および電流制御を提供します。 内蔵のフェーズロックループ(PLL)発振器は、100kHzから1MHzまでの正確な周波数設定を保証し、発振器は周波数同期および位相インターリーブ並列アプリケーション用に外部クロック信号に同期させることができます。 このPLL回路は、必要なインターリーブ位相シフトで3相、4相、および6相に拡張された位相シフトプログラマブルクロック信号を出力できます。

このISL81805は、プログラム可能なソフトスタート機能と高精度のスレッショルドイネーブル機能、および電源レールのシーケンシングを簡素化するパワーグッドインジケータを備えています。 また、OVP、UVP、OTP、および両方の出力の平均およびピーク電流制限などの完全な保護機能を提供し、高い信頼性を確保します。

このICは、スペースを意識した32 Ld 5 × 5 mm TQFNにパッケージされています。

パラメータ

属性
Outputs (Max) (#)2
Phases (Max)8
Output Voltage (Min) (V)5
Output Voltage (Max) (V)300
Bias Voltage Range (V)40 - 40
Integrated MOSFET Driver (s)Yes
Input Voltage (Min) (V)4.5
Input Voltage (Max) (V)80
Qualification LevelStandard

パッケージオプション

Pkg. TypePkg. Dimensions (mm)Lead Count (#)Pitch (mm)
TQFN5.0 x 5.0 x 0.75320.5

アプリケーション・ブロック図

Cooling/Heating Vests Block Diagram
ペルチェ冷却および加熱ベスト
ファンとペルチェクーラを内蔵した空調された作業服は、厳しい作業環境でも正確な温度制御を提供します。
Power Supply for 5G Systems Block Diagram
5Gインフラ用電源
5G用電源は、さまざまな5Gアプリケーション向けに高効率、低ノイズ、安定なパフォーマンスを提供します。

その他アプリケーション

  • 通信
  • サーバおよびデータセンタ
  • 車載用エレクトロニクス
  • 産業機器
  • 電源システム

このデバイスに組み合わせたい製品

更に設計開発を進めるための製品を探してみましょう

型名状態サンプル長期供給在庫RoHSパッケージ参考価格(米ドル)Lead Count (#)Carrier TypeMoisture Sensitivity Level (MSL)Pb (Lead) FreePb Free CategoryTemp. Range (°C)Country of AssemblyCountry of Wafer Fabrication
ISL81805FRTZ-TActiveAvailable2033 Dec在庫ありRoHS:EN
TQFN1ku | $5.6732#Reel3YesPb-Free 100% Matte Tin Plate w/Anneal-e3-40 to +125°CMALAYSIATAIWAN

このデバイスに組み合わせたい製品

更に設計開発を進めるための製品を探してみましょう

Renesas Boards & Kits