メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

特長

  • 独立した2つのアナログチャネルのためのユーザ定義のオートトリム手順
  • デジタルレオスタット用イベントトリガメモリセルフプログラミングルーチン
  • インシステム プログラマブル
  • マルチタイムプログラマブルメモリ
  • すべてのアナログおよびデジタルマクロセルに設定可能なパワーダウンオプション
  • ワイドレンジ電源
  • 2.5V(±4%)~5V(±10%)
  • 低消費電流
  • 動作温度範囲:-40°C~85°C
  • RoHS対応/ハロゲンフリー
  • パッケージ:STQFN-24(3.0mm x 3.0mm x 0.55mm、0.4mm ピッチ)
  • マクロセル概要
    • 帯域幅を設定可能な汎用オペアンプ x 2
      • 第3の内蔵オペアンプを含む計装アンプモード
    • 10ビット100kΩデジタルレオスタットx 2、ポテンショメータモードも選択可能
    • SPSTアナログ・スイッチ x 2
    • アナログコンパレータ x 3
      • 低消費電力汎用レール・ツー・レール アナログコンパレータ(ACMPxH)x 2
      • 低オフセットチョッパーコンパレータ x 1
    • オシレータ(OSC)x 3:
      • 2.048kHzオシレータ
      • 2.048MHzオシレータ
      • 25MHzオシレータ
    • 13種類の組み合わせ機能マクロセル
      • 3つのDFF/ラッチまたは2ビットLUTを選択可能
      • プログラマブルパターンジェネレータまたは2ビットLUTのいずれかを選択可能
      • 7つのDFF/ラッチまたは3ビットLUTを選択可能
      • パイプ遅延、リップルカウンタ、3ビットLUTのいずれかを選択可能
      • DFF/ラッチまたは4ビットLUTのいずれかを選択可能
    • 7つの多機能マイクロセル
      • 6つのDFF/ラッチまたは3ビットLUT + 8ビット遅延/カウンタを選択可能
      • DFF/ラッチまたは4ビットLUT + 16ビット遅延/カウンタのいずれかを選択可能
    • I2Cシリアル通信インタフェース
    • アナログ温度センサ
    • 2kbit(256 x 8)I2C互換(2線式)シリアルEEPROMエミュレーションソフトウェア書き込み保護付き
    • パワーオンリセット(POR)

説明

SLG47004 は、オペアンプ、デジタルレオスタット、EEPROM、そして幅広いアナログおよびデジタルマクロセルを備えたAnalogPAKプログラマブルミックスドシグナルICです。

SLG47004は、GreenPAKの従来のミックスドシグナル・ソリューションの柔軟性をベースに、プログラム可能な帯域幅を持つオペアンプ、10ビットデジタルレオスタット、アナログスイッチ、チョッパ型アナログコンパレータなどの高度なアナログ機能を統合しています。 独自のAuto-Trim機能により、このGreenPAKデバイスは、システムエラーソースの補正や回路パラメータの再構成のために、定期的にレオスタット値を調整する能力を備えています。 SLG47004は、すべてのアナログおよびデジタルブロックに対してダイナミックなパワーダウン制御を行い、 消費電力性能を最適化します。 一般的なアプリケーションとしては、センサインタフェース、ADCアナログ・フロントエンド、コンフィギュラブルアンプ、チューナブルフィルタ、その他様々なアナログ回路があります。 このマルチタイムプログラマブルソリューションは、3mm×3mmの小さなパッケージに組み込まれています。

パラメータ

属性値
Nominal VDD2.3 - 5.5
GPIOs (#)8
Special Features2x Op Amp or 1x In-Amp, 2x Rheostat, 2x An Switch, 2-Ch Auto-Trim, EEPROM
ACMP Channels (#)3
CNT/DLY (Max) (#)7
LUTs (Max) (#)20
D Flip-flops (DFFs) (#)18
Pipe Delay16-stage
# of Programable Delays (#)1
Oscillator TypeRC OSC, LF OSC, Ring OSC
Temperature Sensor (ch) (#)1
InterfaceI2C
Memory TypeMTP
Temp. Range (°C)-40 to +85°C

パッケージオプション

Pkg. TypePkg. Dimensions (mm)Lead Count (#)Pitch (mm)
STQFN3.0 x 3.0240.4

製品比較

SLG47004SLG47003SLG47004-ASLG47011
Special Features2-Ch Auto-Trim, 2x An Switch, 2x Op Amp or 1x In-Amp, 2x Rheostat, EEPROM2x Op Amps, 2x Rheostats, Analog Switch2-Ch Auto-Trim, 2x Analog Switch, 2x Op Amp or 1x Inst-Amp, Rheostat1x-64x, 4k x 12-bit RAM, ADC (14-bit, SAR), DAC (12-bit), MathCore, PGA, PWM
GPIOs (#)815814
Memory TypeMTPOTPMTPOTP
Lead Count (#)24242416
Pkg. Dimensions (mm)3.0 x 3.03.0 x 3.04.0 x 4.02.0 x 2.0
Temp. Range (°C)-40 to +85°C-40 to +85°C-40 to +125°C-40 to +85°C
Automotive Rating--AEC-Q100 (Grade 1)-

アプリケーション・ブロック図

The health monitoring patch interactive block diagram features NFC charging, Bluetooth connectivity, and adaptable locationing for seamless care in diverse settings.
健康モニタリング医療用パッチ
患者の安全のために、継続的な健康モニタリングと位置追跡機能を備えたコンパクトな医療用パッチ。
Automatic espresso maker block diagram features a high-resolution TFT touchscreen, optimized power and motor control, cloud connectivity, and AI-driven features.
デジタル制御式自動エスプレッソメーカー
大型タッチスクリーンとスマートクラウド接続を備えたAI搭載エスプレッソマシン。
Cost-Effective Bluetooth-Enabled BGM Block Diagram
血糖測定器(BGM)
ルネサスのBGMは、シームレスな接続を可能にするBluetooth LEまたはNFC(オプション)を搭載し、費用対効果の高いコンパクトな血糖測定器を提供します。
Active Stylus Block Diagram
アクティブスタイラス
筆圧感知、モーション検知、ワイヤレス充電機能を備えたタブレット用アクティブスタイラスです。
Thermometer with Wireless Sensor Block Diagram
バーベキュー用スマート温度計
バーベキュー用スマート温度計は、リアルタイムの温度監視とワイヤレス接続を提供し、より安全で完璧に調理された食事を実現します。
Health Monitor Band Block Diagram
ヘルスモニタバンド
圧電センサを使用してユーザの心拍数と呼吸を読み取るウェアラブルヘルスバンド。
Continuous glucose monitor (CGM) block diagram features modular design with detachable sensor mechanics and electronics, rechargeable battery, and precision technology.
持続血糖モニタ (CGM)
着脱式センサを備えた持続血糖モニタ、充電式バッテリ、最適な血糖管理のための精密技術。
Smart Compost Maker Block Diagram
スマート堆肥メーカー
Wi-Fi、モータドライブ、タッチコントロールを特徴とするスマート堆肥メーカー設計により、迅速かつ効率的なプロトタイピングを実現します。

その他アプリケーション

  • 圧力センサインタフェース
  • 受光素子インタフェース(トランスインピーダンスアンプ、TIA)
  • 力検知抵抗器(FSR)センサインタフェース
  • プログラマブル利得アンプ(PGA)
  • 計測アンプ(インアンプ)
  • サンプル&ホールド回路
  • ポータブル電子機器とモバイル機器
  • 家電とIoT
  • ロボット
  • その他民生用・産業用電子機器

このデバイスに組み合わせたい製品

更に設計開発を進めるための製品を探してみましょう

型名状態サンプル長期供給在庫パッケージ参考価格(米ドル)Lead Count (#)Carrier TypeMoisture Sensitivity Level (MSL)Pb (Lead) FreeTemp. Range (°C)Country of AssemblyCountry of Wafer Fabrication
SLG47004VActiveAvailable2035 Nov在庫ありSTQFN1ku | $0.8624#Tape & Reel1Yes-40 to +85°CTAIWANTAIWAN

このデバイスに組み合わせたい製品

更に設計開発を進めるための製品を探してみましょう

Renesas Boards & Kits