メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

特長

  • CPU: G3M core, Max. 160MHz
  • Voltage: 3V to 5.5V
  • Package: 100 to 144-pin LFQFP
  • Memory: SRAM Max. 128KB, Program Flash Max. 2MB
  • Timer: 32-bit Timer (ch) x 12, 16-bit Timer (ch) x 48, Watchdog Timer (ch) x 1, TSG3 x2unit, ENCA x2unit, OSTM x7unit, TPBA x2unit
  • PWM: PWM Output x 32, 3-phase PWM Output Function
  • Analog function: 12-bit A/D Converter (ch) x 24
  • On-chip Oscillator Freq. (MHz): 8 MHz
  • Others: PLL, Power-On Reset, Low Voltage Detection

説明

RH850/P1Mマイコンは、低消費電力であり、最大2 MBのフラッシュメモリと最大128 KBのRAMのラインアップを持ち、機能拡張したモータ制御用タイマ、CAN インターフェース、SENTやPSI5のセンサ用デジタルインタフェースや、CPUロックステップ機能、ECC、自己診断回路(BIST)、エラーコント ロールモジュール(ECM)などの安全機能を持っており、シャシー制御に最適です。また、オプションでハードウェアセキュリティモジュール(ICU-S) を搭載します(2MB製品のみ)。

パラメータ

属性
Main CPUG3M
Program Memory (KB)512, 1024, 2048
RAM (KB)64, 128
Supply Voltage (V)3 - 5.5
I/O Ports52, 86
DRAM I/FNo
3D GPUNo
Temp. Range (°C)-40 to +150
Ethernet speed-
Ethernet (ch)0
EtherCat (ch) (#)0
USB FS (host ch/device ch)( 0 / 0 )
USB HS (host ch/device ch)( 0 / 0 )
USB SS (host ch/device ch)( 0 / 0 )
PCI Express (generation and ch)No
SCI or UART (ch)5, 6
SPI (ch)5
CAN (ch)2, 3
CAN-FD (ch)0
WirelessNo
SDHI (ch)0
PWM Output (pin#)0
32-Bit Timer (ch)12
16-Bit Timer (ch) (#)48
8-Bit Timer (ch)0
Standby operable timerNo
Asynchronous General Purpose Timer / Interval Timer (ch)0
16-Bit A/D Converter (ch)0
14-Bit A/D Converter (ch)0
12-Bit A/D Converter (ch)19, 24
10-Bit A/D Converter (ch)0
24-Bit Sigma-Delta A/D Converter (ch)0
16-Bit D/A Converter (ch)0
12-Bit D/A Converter (ch)0
10-Bit D/A Converter (ch) (#)0
8-Bit D/A Converter (ch)0
Capacitive Touch Sensing Unit (ch)0
Graphics LCD ControllerNo
MIPI Interfaces (CSI) (ch)0
Image CodecNo
Segment LCD ControllerNo
Security & EncryptionYes

パッケージオプション

Pkg. TypePkg. Dimensions (mm)Lead Count (#)Pitch (mm)
QFP10014 x 14 x 1.71002
QFP10014 x 14 x 1.71000.5
QFP14416 x 16 x 1.71440.4
QFP14420 x 20 x 1.71440.5

アプリケーション・ブロック図

Wireless EV Battery Management System Block Diagram
EV用ワイヤレスバッテリマネジメントシステム
ルネサスのワイヤレスBMSは、ワイヤハーネスをなくし、柔軟性を高め、標準化のためにBluetooth LEを使用しています。
Electric Power Steering System Block Diagram
電動パワーステアリングシステム
ルネサスは、電動パワーステアリングシステム向けのPMICやMCUなどのASIL-D認証製品を提供しています。
Automotive Battery Management System (BMS) Block Diagram
標準EVバッテリ管理システム
高精度のASIL-D対応EV BMSは、低BOM、セルバランシング、長期バッテリ性能を備えています。

その他アプリケーション

  • Chassis & Safety

適用されたフィルター