メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

特長

  • Super low on-state resistance RDS(on) = 2.95 mΩ MAX. (VGS = 10 V, ID = 45 A)
  • Low Ciss: Ciss = 3900 pF TYP. (VDS = 25 V)
  • Designed for automotive application and AEC-Q101 qualified

説明

The NP89N04PUK is N-channel MOS Field Effect Transistor designed for high current switching applications.

パラメータ

属性値
Qualification LevelAutomotive
Nch/PchNch
Channels (#)1
Standard Pkg. TypeTO-263 / D2PAK
Gate LevelStandard
VDSS (Max) (V)40
ID (A)90
RDS (ON) (Max) @10V (mohm)2.95
Pch (W)147
Ciss (Typical) (pF)3900
Qg typ (nC)68
Series NameNP Series

パッケージオプション

Pkg. TypePkg. Dimensions (mm)Lead Count (#)
MP-25ZP10 x 9 x 4.93

アプリケーション・ブロック図

Electric Power Steering System Block Diagram
電動パワーステアリングシステム
ルネサスは、電動パワーステアリングシステム向けのPMICやMCUなどのASIL-D認証製品を提供しています。

適用されたフィルター