メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

特長

  • 高温動作対応 (TA = −40 to +135 °C)
  • 入出力間絶縁耐圧が高い (BV = 3 750 Vr.m.s.)
  • 小型パッケージ (SO4)
  • 鉛フリー対応品
  • AEC-Q100 (Grade 1: TA = −40 to +125 °C) 準拠
  • 海外安全規格
    • UL : UL1577, Double protection

説明

RV1S2752Q は,AlGaAs LED とシリコン・フォトトランジスタを組み合わせた光結合素子です。小型,薄型に加え,遮光性のパッケージにより外来光の影響を防いでいます。入出力間絶縁耐圧が高く,動作周囲温度を−40 ~ +135 °C まで対応しているため,車載用のアプリケーションなどに最適です。

パラメータ

属性値
Channels (#)1
Isolation Voltage (Vrms)3750
VCEO (V)40
Creepage Distance (mm)4.2
Safety Standard UL (UL1577)Approved
Safety Standard (AEC-Q100)Approved

パッケージオプション

Pkg. TypePkg. Dimensions (mm)
SO43 x 4 x 2.5

アプリケーション・ブロック図

The block diagram of the xEV inverter platform with optimized pulse pattern features a precise PWM duty regulation, high‑resolution internal timing, and accurate pulse switching.
最適パルスパターン (OPP) 搭載インバータリファレンスプラットフォーム
低歪み、安定したトルク、高速統合を実現するOPP制御付き効率的なxEVインバータプラットフォーム。
DC Fast Charging Station for Electric Vehicles Block Diagram
EV用DC急速充電ステーション
高効率IGBT、ゲートドライバ、MCU、PMICを備えたDC急速充電ステーションの設計。
xEV inverter with inductive position sensor block diagram features an MCU, PMIC, and gate driver ICs delivering high positional accuracy.
誘導型ポジションセンサ (IPS) 付きxEVインバータ
低コスト、精度、信頼性の証明を目的としたオプションのIPSを備えた高効率xEVインバータプラットフォーム。
Automotive Battery Management System (BMS) Block Diagram
標準EVバッテリ管理システム
高精度のASIL-D対応EV BMSは、低BOM、セルバランシング、長期バッテリ性能を備えています。

適用されたフィルター