メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

概要

ISL78714BMS5XBEKIT1Zは、車載バッテリ管理システム(BMS)ソリューションに適したデバイス ISL78714 および RH850(MCU) の評価を行う開発キットです。RH850はISL78714と連携し、セル電圧、パック温度、電流をモニタリングすると共に、重大エラーの検出と、バッテリセル間のバランス制御を行います。ISL78714には、バッテリ間で絶縁された通信を安定して行うための、デイジー・チェーン通信を行うハードウェアが含まれます。RH850は複数のCAN、LIN、UART、RS-485バスで接続され、複数のPWM出力を制御することができます。

開発キットは、完結した車載バッテリ管理システムとして最大70の直列リチウムイオン・セルを制御します。

特長

  • 最大70直列セル(5 ISL78714デバイス)をモニタリング
  • バスバー接続に対応するセル負電圧測定
  • ISL78714に最大6つの外部温度入力(2つはGPIOから利用可能)
  • 疑似同期オペレーションでセル電圧とパック電流をモニタリングするハードとソフトが含まれており、全てのセル電圧とパック電流の情報を10ms未満のタイミングで取得
  • オンボード・デイジー・チェーンが各ISL78714デバイスを連結
  • ホストMCU(RH850)が、独立SPIポートからBMSアナログフロントエンドと通信
  • 3 CAN バス
  • 2 LIN バス
  • 1 RS-485
  • 6 PWM 出力
  • 1 RS-232 UART (GUI) インタフェース
  • リアルタイムクロック
  • 操作はGUIベースで、RS-232ポートからモニタリングします。CANバスのモニタリングも可能です。
  • 複合デバイスドライバは、AUTOSAR、Aspice、ISO26262 ASIL-Dに準拠した開発プロセスで提供されます。
    • RH850 MCUに必要なMCALモジュールのコンフィグレーションと統合はルネサスが提供します。

使用製品

サンプル&ご購入

ISL78714BMS5XB-EVKIT1Z Multi-Cell Li-Ion Battery Manager Development Board

ISL78714BMS5XBEKIT1Z

アクティブ
Pb (Lead) Free:Yes
ECCN (US):EAR99
HTS (US):8473.30.1180

アプリケーション・ブロック図

Wireless EV Battery Management System Block Diagram
EV用ワイヤレスバッテリマネジメントシステム
ルネサスのワイヤレスBMSは、ワイヤハーネスをなくし、柔軟性を高め、標準化のためにBluetooth LEを使用しています。
Automotive Battery Management System (BMS) Block Diagram
標準EVバッテリ管理システム
高精度のASIL-D対応EV BMSは、低BOM、セルバランシング、長期バッテリ性能を備えています。

ビデオ&トレーニング

サポート

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。