メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

特長

  • Super low on-state resistance RDS(on) = 2.8 mΩ MAX. (VGS = 10 V, ID = 45 A)
  • Low Ciss: Ciss = 3900 pF TYP. (VDS = 25 V)
  • Logic level drive type
  • Designed for automotive application and AEC-Q101 qualified

説明

The NP90N04VDK is N-channel MOS Field Effect Transistors designed for high current switching applications.

パラメータ

属性値
Qualification LevelAutomotive
Nch/PchNch
Channels (#)1
Standard Pkg. TypeTO-263 / D2PAK
Gate LevelLogic
VDSS (Max) (V)40
ID (A)90
RDS (ON) (Max) @10V (mohm)2.8
RDS (ON) (Max) @4.5V (mohm)6
Pch (W)147
Ciss (Typical) (pF)3900
Qg typ (nC)68
Series NameNP Series

パッケージオプション

Pkg. TypePkg. Dimensions (mm)Lead Count (#)
MP-3ZP6 x 6 x 2.653

アプリケーション・ブロック図

Integrated single-stage onboard charger using motor winding filter block diagram showing motor winding reuse for OBC filtering in an integrated EV powertrain.
モータ巻線フィルタを用いた一体型単段式車載充電器
OBC、DC/DC、トラクションインバータ、および制御機能を統合し、高効率化と低コスト化を実現する統合型EVパワートレインプラットフォーム
Electric Power Steering System Block Diagram
電動パワーステアリングシステム
ルネサスは、電動パワーステアリングシステム向けのPMICやMCUなどのASIL-D認証製品を提供しています。

適用されたフィルター