メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

特長

  • チャージポンプ内蔵
  • 3.3V対応ロジックインタフェース
  • 低待機電力
  • 短絡保護
    • 過電流保護(ラッチ停止)
    • 過熱保護(ラッチ停止)
  • クランキング動作対応
  • 診断機能内蔵
    • 負荷電流センス(精度向上機能)
    • 異常状態でのフォルト出力
  • バッテリ逆接続保護機能(セルフターンオン)
  • GNDオープン保護
  • 低電圧遮断
  • AEC認定
  • RoHS指令準拠
  • 製品仕様
    • Nch/Pch: Nch
    • 車載用
    • パッケージ・タイプ: TO252-7
    • タイプ:ハイサイド
    • チャネル:1
    • Ron(mohm)typ. @ Tj = 25 °C:2.3
    • Ron(mohm)max. @ Tj = 25 °C:3.0
    • Ron(mohm)max. @ Tj = 150 °C:4.8
    • Vcc (V) min.: 4.5
    • Vcc (V) max.: 28
    • Vload dump (V): 35
    • IL1 (SC) (A): 110
    • Tch (°C) min. :-40
    • Tch (°C): 150

説明

RAJ2810024H12HPFは、小型のTO-252パッケージに搭載された2.3mΩシングルチャネルのインテリジェントパワーデバイス(IPD)です。Nominal電流より低い電流領域でも電流センス比精度向上する電流精度向上機能を搭載しています。

充電ポンプ付きNchハイサイドスイッチ、比例負荷電流検出による診断フィードバック、保護機能内蔵です。 

パラメータ

属性
FunctionHigh Current Operation
RON (mohm) typ. @ Tj = 25 °C (mohm)2.3
Channels per device (#)1

パッケージオプション

Pkg. TypePkg. Dimensions (mm)Lead Count (#)
TO-252-76.5 x 6.1 x 2.47

アプリケーション・ブロック図

Block diagram of the hands-on/off detection (HOD) system featuring SSC-based multi-channel impedance sensing, shared HOD and heater electrodes, IPD-driven heater control and MCU capacitive touch sensing.
ハンズオフ検知 (HOD) &ステアリングスイッチシステム
ハンズオフ検知、加熱機能、タッチ操作を備えた自動運転ステアリングシステム。
Advanced Automotive Domain Controller (AADC) Block Diagram
アドバンスト オートモーティブ ドメインコントローラ (AADC) システム
アドバンスト オートモーティブ ドメインコントローラは、よりスマートでコネクテッドな車両のための主要システムを統合しています。
X-in-1 Electric Vehicle Unit: 48V Inverter, Onboard Charger, DC/DC Converter Interactive Block Diagram
X-in-1電気自動車ユニット
効率的なモータ制御、充電、DC/DC変換のための統合型X-in-1 EV電源システム。
Wireless EV Battery Management System Block Diagram
EV用ワイヤレスバッテリマネジメントシステム
ルネサスのワイヤレスBMSは、ワイヤハーネスをなくし、柔軟性を高め、標準化のためにBluetooth LEを使用しています。
Power Distribution Box with E-Fuse Block Diagram
ソリッドステート車載配電モジュール(eFuse付き)
IPDベースの保護、スマート診断、軽量化を備えたコンパクトで信頼性の高いeFuseシステム。

適用されたフィルター