メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

特長

  • 超低オン抵抗RDS(on)= 最大2.3mΩ(VGS = 10V、ID = 50A)
  • 低Ciss:Ciss = 4700 pF(標準) (VDS = 25V)
  • 車載用に設計され、AEC-Q101認定済み

説明

NP100N04PUKは大電流スイッチングアプリケーション向けに設計されたNチャネルMOS電界効果トランジスタです。

パラメータ

属性値
Qualification LevelAutomotive
Nch/PchNch
Channels (#)1
Standard Pkg. TypeTO-263 / D2PAK
Gate LevelStandard
VDSS (Max) (V)40
ID (A)100
RDS (ON) (Max) @10V (mohm)2.3
Pch (W)176
Ciss (Typical) (pF)4700
Qg typ (nC)80
Series NameNP Series

パッケージオプション

Pkg. TypePkg. Dimensions (mm)Lead Count (#)
MP-25ZP10 x 9 x 4.93

アプリケーション・ブロック図

Electric Power Steering System Block Diagram
電動パワーステアリングシステム
ルネサスは、電動パワーステアリングシステム向けのPMICやMCUなどのASIL-D認証製品を提供しています。

このデバイスに組み合わせたい製品

更に設計開発を進めるための製品を探してみましょう

型名状態サンプル在庫パッケージ参考価格(米ドル)Lead Count (#)Carrier TypeMoisture Sensitivity Level (MSL)Pb (Lead) FreeCountry of AssemblyCountry of Wafer Fabrication
NP100N04PUK-E1-AYActiveAvailable在庫ありMP-25ZP1ku | $1.2313#Embossed Tape1YesMALAYSIAJAPAN

このデバイスに組み合わせたい製品

更に設計開発を進めるための製品を探してみましょう

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。