概要
SLG46537V-DIP 20ピンDIPプロトタイピングボードは、非同期ステートマシンICを搭載したSLG46537Vプログラマブルミックスドシグナルマトリクスを使用したブレッドボードや迅速なプロトタイピングに最適です。 GreenPAK™ Advanced開発ボードで使用するには、SLG4SA-DIP DIPアダプタが必要です。
GreenPAK DIPアダプタは、STQFNパッケージをDIPフットプリントに変換できる小型プリント基板です。 この小型基板(0.43インチ x 1.03インチ)は、幅0.3インチの20ピンDIPフットプリントを採用しています。 ユーザは、このアダプタを使用してSTQFNパッケージをはんだ付け不要ブレッドボードと互換性を持たせることで、プロトタイピングにも利用できます。
特長
- 低コスト
- 表面実装技術(SMT)ICのプロトタイピングを簡素化
- オプションのVDD LEDインジケーター
- デカップリングコンデンサ実装済
- オプションのI2Cプルアップ抵抗
サンプル&ご購入
SLG46537V-DIP
アクティブ| Pb (Lead) Free: | Yes |
| ECCN (US): | EAR99 |
| HTS (US): | 8473.30.1180 |
拡張ハードウェア
GreenPAK先行開発ボード
GreenPAK™先行開発ボードは、SLG46xxxX-SKT/SLG47xxxV-SKTソケットキットと使用することで、GreenPAKデバイスのプログラミング、エミュレーション、およびテスト機能など全てを提供します。
GreenPAK Designerソフトウェア( Go Configure™ Software Hubに組み込まれている)と連携して動作し、設計者は次のことが可能になりますカスタムサンプルを数分でプログラム、GreenPAKプロジェクトをインサーキットでテスト、任意のGreenPAKデバイスを使用して開発。
注意:ソケットアダプターは別途注文する必要があります
GreenPAK先行開発ボード用GreenPAK DIPアダプタ
GreenPAK™先行開発ボード用GreenPAK DIPアダプタは、SLG46xxxV-DIPおよびSLG47xxxV-DIPプロトタイピングボードをGreenPAK先行開発ボードと併用できます。 それは、高度な開発プラットフォームとDIP開発プラットフォームの間の架け橋として機能します。