メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

特長

  • 強化された内蔵MOSFETドライバにより最大90Wの出力が可能
  • フライバック、降圧、昇降圧を含む絶縁型または非絶縁型トポロジをサポート
  • 高PF(>0.9)、低THD(<20%)
  • 適応的な出力電圧の過渡検出
    • 公称出力電圧の±10%未満の変動で高速な過渡応答が可能
  • 大きな容量変動とコンデンサの経年劣化に対応、最小スイッチング周波数が設定可能
    • 無負荷待機時の消費電力を低減(200mW未満)
  • 設定可能なPWM最大スイッチング周波数
    • 高効率化、小型化に最適化
  • Actiアクティブ起動 – 待機電力を増やさずに電源投入時間を短縮
  • 小型6ピンSOT-23パッケージ
  • 保護機能
    • 入力ブラウンアウト保護
    • 加熱防止
    • 出力過電圧、過電流、過負荷保護

説明

iW3627は、デジタルオフラインPWMコントローラで、スマートLED照明アプリケーションや汎用電源に、高い力率(PF>0.9)と低いTHD(20%未満)で定電圧を供給します。 高度なデジタル制御技術により、ソリッドステート照明(SSL)アプリケーションのフロントエンドまたはスタンドアロン電源として、最も一般的なシングルステージの絶縁および非絶縁トポロジー(降圧、昇降圧、フライバック)をサポートしています。

iW3627はTransphorm GaNテクノロジーと互換性があり、高効率と力率補正(PFC)を必要とするアプリケーションに最適です。

パラメータ

属性値
FunctionNon-Dimmable
Output Power Max (W)100
Switching Frequency (KHz)90 - 120
No Load Power (mW)200
Optimal VIN (V)90 - 277
StagesSingle-Stage
Controller / IntegratedController
Key FeaturesPrimAccurate, Constant Voltage Control
Protection FeaturesOVP, OCP, UVLO, OTP
Dimmer Functions SupportedNo Dimmer Support
Pass DeviceFET
Power Factor Correction>0.9
Output Power (Min) (W)3

パッケージオプション

Pkg. TypePkg. Dimensions (mm)Lead Count (#)Pitch (mm)
SOT23-6L3 x 3 x 1.4560.95

アプリケーション・ブロック図

Interactive block diagram of the USB charger system delivers up to 240W and features integrated USB-C port controllers.
140W~240WデュアルポートUSB Type-C & USB PD充電器
このUSB充電器システムは最大240Wを供給し、堅牢な安全性を備えた高速で柔軟なデュアルUSB Type-C充電を実現します。
Low-Cost USB-C & USB PD 100W Power Supply with Multiple Outputs
100W/140W USB Type-C & USB PD電源
USB Type-C & USB PD電源は、複数の出力、最適化された効率、費用対効果の高い設計を備えています。
Intelligent Lighting System for Building Automation Block Diagram
ビルディングオートメーション向けインテリジェント照明システム
DALI-2とビルオートメーションのためのカスタマイズ可能な調光を備えたインテリジェント照明システム。
Smart Voice-Controlled Clotheshorse with Connectivity Block Diagram
通信対応音声制御スマート乾燥機
スマート乾燥システムは、効率的な電力で洗濯物を簡単に乾燥させるための複数の制御オプションを提供します。
Voice Activated DALI Lighting Controls Block Diagram
音声起動DALI 照明コントロール
多言語音声起動と最適化された電力を備えたワンチップDALI照明制御設計。

その他アプリケーション

  • Smart LED Lighting
  • LED Lighting Ballasts
  • Front-End Pre-Regulator

適用されたフィルター