メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

特長

  • 単段型DC/DC非絶縁型降圧コントローラ
  • 広いDC入力電圧に対応し、厳しい出力電流規制(±3%)を実現
  • 最大出力 150W
  • 広い出力電圧範囲に対応 - 入力電圧の5V~98%に対応
  • 高性能調光
    • 調光分解能 0.0625%
    • 調光範囲 0.0625%~100%
    • 全調光領域でリップルなしの真のDC調光を実現
    • ライトオフモード - 最小調光入力でLEDライトを完全に消灯する
  • 2つのDIMピン - PWM/アナログ入力、RSET入力に対応
    • RSET + 0~10V
    • MCU(DALIまたはワイヤレス)+0~10V
  • 定電流(CC)、定電圧(CV)、定電力(CP)動作モード対応
  • 豊富な保護機能
    • 出力過電圧、出力短絡、過電流、ピーク電流制限、センスレジスタ短絡保護
    • 入力電圧不足・過電圧保護機能
    • 過温度保護機能内蔵
  • 小型SOIC10-リードパッケージ

説明

0.0625%の調光分解能 — 0.0625%~100%の範囲でDALI要件に対応

ルネサスのDC調光技術を搭載した高解像度バックLEDドライバ iW380 は、高性能な調光が可能な商用照明システムを実現します。 入力電圧65Vで動作し、AC/DC照明システムの2段目コンバータとして、あるいは単体のDC/DCコンバータとして使用することができます。 iW380は、アナログ(DC)またはPWM調光入力に対応し、0.0625%から100%までの調光範囲(0.0625%ステップ)とライトオフモードを提供します。また、抵抗で設定する調光入力にも対応し、3in1調光に対応します。 オフラインのAC/DCコンバータからポストレギュレートする非絶縁型降圧コンバータ・トポロジをサポートし、低周波の出力リップル電流を最小限に抑え、システム内のフリッカを1%まで排除することができます。

パラメータ

属性値
FunctionDimmable
Output Power Max (W)150
Switching Frequency (KHz)400 - 400, 400 - 600, 600 - 600
Optimal VIN (V)78
StagesSingle-Stage
Dim Range (Min) (%)0.0625
Dim Range (Max) (%)100
Controller / IntegratedController
Key Features0.0625% Dimming Resolution, DALI-2 Compliant, High-Resolution Second-Stage Buck, True DC Dimming, 0.0625% Dimming Resolution, DALI-2 Compliant, High-Resolution Second-Stage Buck, True DC Dimming, 0.0625% Dimming Resolution, DALI-2 Compliant, Optimized for Stage Lighting, Integrated MOSFET
Protection FeaturesInput OVP, OCP, OSP, OTP, Input OVP, OCP, OSP, UVLO, OTP
Dimmer Functions SupportedAnalog Dimming, PWM Dimming, 0-10V
Pass DeviceFET
LED Current Accuracy (%)3

パッケージオプション

Pkg. TypePkg. Dimensions (mm)Lead Count (#)Pitch (mm)
SOIC-10———
SOIC-10—101
SOIC-10—10—
SOIC-104.00 x 5.00101

アプリケーション・ブロック図

Smart Voice-Controlled Clotheshorse with Connectivity Block Diagram
通信対応音声制御スマート乾燥機
スマート乾燥システムは、効率的な電力で洗濯物を簡単に乾燥させるための複数の制御オプションを提供します。
Voice Activated DALI Lighting Controls Block Diagram
音声起動DALI 照明コントロール
多言語音声起動と最適化された電力を備えたワンチップDALI照明制御設計。

その他アプリケーション

  • 商用照明
  • ワイヤレス・インテリジェントなLED照明システム
  • DALI照明システム
  • 0~10V調光
  • 外部フィクスチャードライバ

適用されたフィルター