メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

特長

  • 革新的な音声コマンドHMIを実現
    • DSP命令、浮動小数点拡張した100MHzのCPUを搭載
    • オーディオPDMとSSI I/Fにより、最先端のマイクロフォンやコーデックとシームレスに接続、低価格のアナログマイクロフォンや出力に対応。
    • 最小のアクティブ電流、スタンバイ電流の低減、バックグラウンド動作、SRAMパワーオフの選択、高速ウェイクアップ、低消費電力タイマの最適な組み合わせにより、低消費電力を実現。
    • SCI/UART、SPI、I3C、I2C経由の外部ホストI/Fによる制御
    • 低コストと基板の小型化を実現するパッケージのサポート(QFN 48ピン、32ピン、24ピン)。
    • 256KBのフラッシュメモリ、128KBのRAM、16KBのデータフラッシュ
    • QSPIインタフェースで外部メモリ拡張が容易
  • プログラムされた開発済みのソフトウェアによる最短の市場投入
    • カスタマイズ可能なパラメータとアプリケーションのオプション
    • 使いやすいPC用GUIツールでサポート
    • 外部ホストI/Fによる制御
    • 完全なリファレンスデザイン:ハードウェア、ソフトウェア、キット、ツール、ハードウェアデータシート、ソフトウェアデータシート、GUIマニュアル、アプリケーションノート
  • 費用対効果の高いソリューションで、システムに音声制御機能を追加
    • ツールチェーンへの先行投資を回避
    • 音声制御に関する専門的な知識は必要なし
  • 生産準備の整ったソリューションのソフトウェアとハードウェア

説明

R9A06G150 RISC-V MCU ASSPは、音声やサウンドを認識するヒューマンマシンインタフェースに最適化されています。 この製品はエコシステムパートナーとの連携により、キーワードスポッティング・認識システムの完全なソリューションを提供します。 100MHzの性能、256KBのフラッシュメモリ、128KBのRAM、16KBのデータフラッシュ、高度なデジタルおよびアナログマイクの入力および再生インタフェース、小型パッケージ、メモリ拡張オプションにより、R9A06G150はルネサスの特定パートナーのソフトウェアを含むターンキー音声HMIソリューションを提供します。

このチップはルネサスが製造し、IDH(独立系デザインハウス)によって開発された特殊なアプリケーションコードを工場で事前にプログラムされた状態で出荷されます。キーワードスポッティングや音声によるユーザ・インタフェースの開発・統合に特化した専門知識と開発経験を有するサードパーティによるサポートにより、開発・評価、量産段階への移行を確実なものにします。 最終製品は、ルネサスのハードウェアとサードパーティのソフトウェアの組み合わせで構成されており、IDHとの強力な連携が本ソリューションの基本的なお客様の価値であり、成功の鍵となっています。

パラメータ

属性
Bit Size32
CPURISC-V (D25F)
Operating Freq (Max) (MHz)100
Program Memory (KB)256
Data Flash (KB)16
RAM (KB)128
QSPI Interface (#)0, 1
ADC12-Bit x 4 ch, 12-Bit x 6 ch
PGA (ch)0
DAC12-Bit x 2 ch
High-Speed Analog Comparator (ch)0
Timer16-Bit x4 ch, 32-Bit x4 ch
Comm. InterfaceSCI x 2 ch, SPI x 1 ch
I3C (ch)1
Serial Sound Interface (ch) (#)2
PDM InterfaceYes
IrDA (ch)1
DMADTC, DMA 8 ch
I/O Ports19, 25, 36
LVD or PVDYes
Watchdog Timer (ch)2
Supply Voltage (V)2.7 - 3.3
Temp. Range (°C)-40 to +85°C

パッケージオプション

Pkg. TypePkg. Dimensions (mm)Lead Count (#)Pitch (mm)
HWQFN4 x 4 x 0.8240.5
HWQFN5 x 5 x 0.8320.5
HWQFN7 x 7 x 0.8480.5

アプリケーション・ブロック図

Voice Control HMI with RISC-V ASSP Block Diagram
RISC-V ASSPを使用した音声制御HMI
マルチマイク入力、柔軟な出力、簡単な多言語サポートを備えたターンキーRISC-V音声HMI。

その他アプリケーション

  • ホーム/ビルディングオートメーション
  • 民生
  • ヘルスケア
  • インタラクティブ玩具
  • インテリジェントミラー、ディスプレイ
  • エアコン、暖房器具、照明制御、アクセス制御などの家電製品

適用されたフィルター