AIインフラ構築の第一波は、処理能力をめぐる競争でした。「AIモデルの学習」が初期の成長を牽引し、GPUやAI用ASICといったより高性能なxPUがそれを支えることで、ハイパースケールデータセンターは急速に拡大しました。
この初期の投資サイクルにより、AIはグローバルなコンピューティング基盤へと押し上げられました。そして今日のAIインフラは、新たなフェーズへと移行しつつあります。ワークロードは極めて大規模なデータセットを用いたモデル学習から、継続的かつリアルタイムなアプリケーション処理を重視する「AI推論」へと移行しています。推論が主要なワークロードとなるにつれ、インフラに求められる要件も、単なる演算能力の追求を超えて進化しています。
推論、計画、複雑なタスクの実行を担う自律システムを現実世界へ拡張する「エージェントAI」や「フィジカルAI」の登場は、さまざまな市場やアプリケーションにわたって新たなビジネスユースケースを生み出しています。たとえば車載分野では、AIがソフトウェア定義車両(SDV)を実現しつつあります。また、AIを活用したヒューマノイドロボットは、今世紀半ばまでに10億台に迫る可能性があります。

その結果、xPUは今後、データセンター設計と性能の未来を形づくる数多くの基盤技術と並んで、重要な役割を果たすと予想されます。この環境下では、CPUやxPUだけでなく、パワー、メモリインタフェース、制御システムもAI市場の拡大を牽引し、当初想定されていた以上に広範かつ持続的なインフラストラクチャのビジネスチャンスを創出することになるでしょう。
推論中心のワークロードの増加に伴い、AIの電力需要は急速に拡大し、インフラアーキテクチャの抜本的な見直しを促しています。ルネサスは、この機会を捉える上でユニークな立ち位置にあります。先日の投資家向けイベント「Renesas Capital Market Day」でのAIインフラストラクチャおよびコンピューティングに関する最新情報で述べたように、デジタル電源、パワー半導体、メモリインタフェース、制御、アナログといった幅広い製品ポートフォリオによるものです。

推論が生み出す新たな機会
推論ワークロードがAI導入の主要な牽引役となるにつれ、市場は第一フェーズ以上に拡大しています。インフラの成長は単一のプロセッサに依存するのではなく、すべてのコンピューティング要素を接続・給電・管理する技術へと広がっており、多くの企業がインフラやサービス領域に参入し、補完的な技術と新たな競争の双方が生まれています。
ルネサスは、この機会に対し、以下の3つの重点領域を軸に取り組んでいます。
- デジタルパワー: AIシステムの電力需要の増加に対応
- メモリインタフェース: プロセッサとメモリ間のデータ転送を改善し、演算リソースの利用効率を最適化
- 制御: サーバー全体にわたる複雑な電源および制御プレーンを管理
これらの技術を組み合わせることで、ルネサスは、どのプロセッサアーキテクチャが採用されていても、あらゆるxPU領域でビジネスチャンスに対応することが可能です。
AIにおける最大の技術課題は電力
xPUがAIインフラの「第一章」を定義したとすれば、次章を形づくるのは電源アーキテクチャです。次世代のAIラックは、1メガワットを超える電力を消費する可能性があります。これは1,000世帯以上に電力を供給できる規模です。データセンター全体にわたる電力分配、変換、効率、熱管理に対する新たなアプローチが求められます。
その象徴的な例が、800V直流(DC)配電への移行です。従来の電源アーキテクチャが実用上の限界に近づく中、業界では、より高電圧のシステムと高度な電力供給技術が採用されつつあります。電圧を高めることで電流を下げ、損失を最小限に抑えることで、ラック電力の増大に応じて電力密度と効率を高められます。しかし、xPUをより近接して高密度に配置するようになれば、熱管理は電気的性能と同じくらい重要な設計要件となります。

こうした基盤技術に対する需要の高まりに対し、ルネサスはラックレベルの電力変換からプロセッサレベルの電圧制御まで、電力供給チェーンの主要な段階をカバーするデジタルパワーの製品群で応えています。
最も重要な領域が、垂直電力供給(Vertical Power Delivery)です。ルネサスの垂直電力供給ソリューションは、モジュール型で高密度な多相構成のデバイスとパワーステージを用い、プロセッサに近い位置で大電流を供給します。GaN(窒化ガリウム)スイッチは、新たな800Vアーキテクチャからの効率的な高電圧変換をサポートします。また、当社の先進的なMOSFET技術、低電圧GaN、および対応するドライバは、低電圧(絶縁型および非絶縁型)の変換ステージ全体で使用され、ルネサスのマイコンベースのスマートなデジタルコントローラによって管理されます。
これらの電圧レベルにおいては、電力変換効率、電力密度、熱管理は、もはや副次的な検討事項ではなく、システムレベル設計の最前線に位置づけられる要件となります。
AI性能を左右するデータ管理
効率的でインテリジェントな電源管理に加え、AI推論モデルを処理するデータセンターには、より大きなメモリ帯域幅とメモリ容量が求められます。特に、読み込み負荷の大きい推論ワークロードが拡大し続ける中、プロセッサとメモリの間でデータを高速に転送する能力は、システム性能を維持するうえで不可欠です。
メモリインタフェース技術における長年のリーダーとして、ルネサスの製品ポートフォリオには、顧客が帯域幅、信頼性、スケーラビリティ、および演算効率を向上させるのに役立つ、先進的なDDRメモリモジュール内の主要コンポーネントが含まれています。

AIデータセンターに求められるインテリジェントな制御
AIインフラの複雑さが増すにつれ、事業者はデータセンター全体にわたって、電源システムを管理し、パフォーマンスを監視し、システムレベルの機能を協調させることのできるインテリジェントな制御を必要としています。制御機能は、ラックレベルから個別サブシステムに至るまで、信頼性、効率性、運用性を支える重要な役割を果たします。こうした顧客の要求に応えるため、ルネサスは電源管理と制御プレーン用途の双方で求められる柔軟性とソフトウェア定義機能を備えたマイコンベースのソリューションを拡充しています。
システム視点でのインフラ設計
ルネサスにとってAIのビジネスチャンスが特に魅力的である理由は、電源、メモリ、制御という3領域が融合する点にあります。
今日のデータセンター設計者は、ハイパースケールデータセンターの課題をシステムレベルからコンポーネントレベルまで理解し、インフラスタック全体にわたって性能を最適化できる設計パートナーを重視しています。ルネサスは、システムモデリング、電源エミュレーション、ソフトウェアツールを活用して開発初期から顧客と協業することで、ハードウェアを実装する前に課題を発見し、設計品質の向上を支援しています。
ルネサスのシステム志向は、量産段階にも及んでおり、自社の生産能力とファウンドリパートナーシップを組み合わせています。このハイブリッドモデルによって、変動するAI需要に柔軟に対応し、単一の生産拠点に依存することなく、迅速なスケールアップを支えると同時に、サプライチェーンのリスクも低減します。
次のAI時代を支えるインフラへ
AIインフラは持続的な拡大期を迎えており、次世代のデータセンターには、高度な電力供給、メモリ帯域幅、そしてインテリジェントな制御が求められます。これらは密接に結び付いており、周辺技術という位置づけから、AIを構成する不可欠な要素へと進化しながら、コンピューティングの未来を形づくっていくでしょう。この変化は、システム全体を俯瞰する発想と、顧客との共同開発の実績を併せ持つ企業に大きな追い風となります。ルネサスは、その両方を備える数少ない企業として、この機会を確かな成長につなげていきます。