概要
ルネサスは、あらゆるスキルレベルの設計開発者に対応するため、ビジョンAI製品、ツール、ソリューションを包括的に提供しています。 当社の高性能ビジョンAIソリューションとMCUおよびMPUの幅広いラインナップは、多様な市場ニーズに応え、幅広いAIアプリケーションに対応します。 自社開発のAIアクセラレータ「DRP-AI」と最適化CPUアーキテクチャを活用し、熱に関する重要な設計課題に対して比類ない電力効率を提供します。 当社の認証済アプリケーションライブラリで充実した、ユーザフレンドリーな開発ツールとワークフローにより、専門知識のレベルに関係なく、プロジェクトの開始と推進を加速できます。
幅広くスケーラブルなポートフォリオ
さまざまなビジョンAIアプリケーション要件を満たす幅広い製品ラインナップで、産業、コンシューマー、ロボットの各分野のローエンドからハイエンドまでのアプリケーションに適しています。
包括的アプリケーション例
事前に認証された50超のビジョンAI例を参照することで、ユースケースに適したAIアプリケーションを選択し、プロトタイピングを促進することができます。
高性能で高い電力効率
10TOPS/Wを実現するAIアクセラレータ「DRP-AI」で卓越した電力効率を体験し、設計における重要な熱課題に効果的に対応します。
すべてのカスタマージャーニーに対応する開発ワークフロー
当社のAIワークフローとツールは、初心者からエキスパートまでサポートし、事前に認証されたモデルまたはBYOMを提供します。 移行学習ツールは、ニーズに合わせたモデルのカスタマイズと再認証を効率化し、スムーズなプロジェクト開発を実現します。
AI 画像認識 アプリケーション
注目の製品




ビデオ&トレーニング
This video introduces Renesas' Smart Delivery Robot, highlighting its embedded multimodal, scalable, and flexible suite of products designed to seamlessly integrate into your system.
ニュース&ブログ
ブログ 2025年7月18日 |
ブログ 2025年6月25日 |
ブログ 2025年6月17日 |
ニュース 2024年2月29日 |
ブログ 2024年2月29日 |
ニュース 2024年2月22日 |
ニュース 2023年12月12日 |
ブログ 2023年12月12日 |
ブログ 2023年10月31日 |
ブログ 2023年2月3日 |