メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

RA6E1 MCUを搭載した、使いやすい音声ユーザインタフェース(VUI)ソリューション向けハードウェアプラットフォームです。

本VUIパートナソリューションは、 32ビットMCUのRAファミリをベースとしています。 本ハードウェアプラットフォームは、 Renesas Ready Partner Networkが提供するすべてのVUIパートナソリューションで共通して使用されています。 シンプルな音声コマンドインタフェースにより、高度なコーディング経験や社内の専門知識がなくてもシステムを簡単に制御できます。

本ハードウェアプラットフォームとRenesas Ready Partner Networkのソリューションを活用することで、独自の音声コマンドを認識し、それに応じた動作を実行する音声認識ソリューションを構築できます。

特長

  • ハードウェアの特長:
    • RA6E1搭載のコンパクトなVUIソリューション。 10mm × 10mmの小型サイズで機器への組み込みが容易。
    • ローカル音声認識アルゴリズムを搭載し、ネットワーク接続不要で2言語の同時認識に対応
    • デジタルマイクとアナログマイクの両方を搭載し、入力方法を柔軟に選択可能
    • 外部QSPIフラッシュメモリにより、音声サンプルやライブラリデータの保存容量を拡張
  • [文書:1493216]のサポート機能:
    • 世界40以上の言語に対応
    • 音声録音によってユーザがコマンドを変更できる音声タグ機能
    • 音声応答機能による確認応答。 ユーザエクスペリエンスの向上。
    • DSMTツールは、ウェイクワードやコマンドのカスタマイズ、性能チューニング、およびテストをサポートしており、ニューラルネットワークに関する事前知識は不要。
  • 低BOMコストと小型フットプリントを実現。 最小構成は、MCU、DMIC×1、および電源のみ。

アプリケーション

AI 音声認識

使用製品

Lab on the Cloudで本ボードをリモート評価

手動セットアップ不要。クラウド接続されたラボを通じて、本ボードでリアルタイムテストを実行できます。
(1) TW001-VUIA6E1POCZで利用可能なラボ
RA6E1 音声ユーザーデモボード

Voice User Demonstration Kit for RA6E1 MCUs

TW001-VUIA6E1POCZ アクティブ
Key Features:Multilanguage Support
MCU/MPU:RA6E1 (Arm CM33, 200MHz, 1MB/256KB/8KB, 64LQFP)
Additional Features:2xDMIC, 2xAMIC, QSPI, USB-C/B, UART, DAC AUDIO OUT, 2xOP-AMP, J-Link Segger

アプリケーション・ブロック図

Edge Voice User Interface (VUI) Block Diagram
エッジデバイス用音声ユーザインタフェース (VUI)
RA MCUによる音声制御は、スマートデバイスに効率的でネットワークフリーの音声認識を提供します。

リソース

ナレッジベース

  1. キットに含まれているものは何ですか?その他に準備すべきものはありますか?

    ... cortex-m-mcus/vk-ra8m1-ra8m1-voice-user-reference-kitRA6E1音声ユーザリファレンスキット(TW001-VUIA6E1POCZ):https://www.renesas.com/jp/ja/products/microcontrollers-microprocessors/ra-cortex-m-mcus/tw001-vuia6e1pocz ...

    2024年7月26日
サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。