メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

概要

RA8M1 MCUを搭載した、音声ユーザ・インタフェース(VUI)のハードウェアプラットフォームです。

使いやすさに重きを置いたこのソリューションは、 32ビットMCUのRAファミリをベースにしています。 このハードウェアプラットフォームは、ルネサスが Renesas Ready Partner Network内で提供するすべてのVUIパートナ対応ソリューションに使用できます。 豊富なコーディング経験や社内に専門知識がなくとも、このシンプルな音声ユーザリファレンスキットを使って簡単にシステム開発が可能です。

高性能なRA8M1 MCUを使用する事で、独自の音声コマンドを認識して実行するための強化された作業ソリューションを構築し、完全なエンドツーエンドのAI/ML音声ソリューションに自然言語理解(NLU)モデルを展開できます。

特長

  • ハードウェアの特長:
    • すぐに開発が可能で、複数のアクセサリを含んだ完全なソリューションキットです。
    • RA8M1 480MHz Arm® Cortex-M85® MCUを搭載
    • コネクティビティ
      • 1 x USB micro AB FS (メイン MCU 用)
      • SEGGER J-Link® OBインタフェース
      • 1x PMODコネクタと1x Auxポート
    • 2 x MEMS AMIC と 2 x MEMS DMICを搭載、追加のマイクボード上には 6 つのMEMS DMICも搭載し音声認識に特化
    • 1xステレオオーディオヘッドフォンジャック(メインボードとマイクボードの両チャンネルへモノ出力)
    • オンボード・デバッグ・インタフェース(JTAGまたはSWDのデバッグ・ポート)
  • ソフトウェアの特長:
    • Renesas ReadyエコシステムパートナであるCyberonのクラウドベース開発ツールDSpotterまたはDSpotterNLUに対応
    • ユーザーズマニュアルや、クイックスタートガイド等を準備

アプリケーション

AI 音声認識

使用製品

サンプル&ご購入

VK-RA8M1 音声ユーザデモキット

RTK0EG0005D00001BE

アクティブ
1u | $94.12参考価格

アプリケーション・ブロック図

Edge Voice User Interface (VUI) Block Diagram
エッジデバイス用音声ユーザインタフェース (VUI)
RA MCUによる音声制御は、スマートデバイスに効率的でネットワークフリーの音声認識を提供します。

ビデオ&トレーニング

リソース

サポート

ナレッジベース

  1. 音声キットRA6/4/2とVK-RA8M1の違いは何ですか?

    VUIソフトウェアソリューションの観点から、VK-RA8M1はCyberon社が提供するVCR(Voice Command Recognition:音声コマンド認識)またはNLU(Natural Language Understanding:自然 ...

    2024年7月26日
  2. キットに含まれているものは何ですか?その他に準備すべきものはありますか?

    ... ページをご覧ください。 RA8M1音声ユーザリファレンスキット(VK-RA8M1):https://www.renesas.com/jp/ja/products/microcontrollers-microprocessors/ra-cortex-m-mcus/vk-ra8m1 ...

    2024年7月26日
サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。