概要
Renesas Starter Kit+ for RX71Mは、RX71Mの入門用に最適なスタータキットです。
LCDディスプレイモジュール、オンチップデバッギングエミュレータ、統合開発環境が添付されているので、開封後すぐにRX71Mの評価が始められます。ぜひ本製品でRX71Mの性能、機能を体感してください。
同梱エミュレータについて
E1エミュレータは使用部品の EOL(生産終了)に伴い、生産を終了させていただくことになりました。
詳細及び後継品につきましては下記ツールニュースをご確認ください。
【お知らせ】 E1 エミュレータ生産中止予告 (PDF | English, 日本語)
E1を同梱しているRenesas Starter Kitは、引き続きE1を同梱して販売いたします(在庫限り)。同梱エミュレータの変更はありません。
特長
- デュアルチャネルPHYを搭載しており、2チャネルのEthernet評価が可能
- SDスロットを搭載しており、SDHIの評価が可能
- USBを2チャネル搭載しており各チャネルでホスト、ファンクション評価が可能(USBAはUSB2.0 Hi-Speed対応)
- CAN, RSPI(Renesas Serial Peripheral Interface), QSPI(Quad Serial Peripheral Interface)などの評価も可能
- サンプルコードを同梱。(Webサイトにも掲載予定) プログラミングのポイントもすぐわかる。
- 動作環境はIBM-PC互換機(USBインタフェース用、プロセッサ1GHz以上)、OSはWindows 8/7/Vista(記載のOS以外は対応しておりません)
- 「アメリカ合衆国エネルギー規制(DOE)CEC LEVEL6 外部電源規制(法令)」に適合しないため、本製品に付属の日本国内専用ACモジュール電源を米国へ輸出しないでください。
サンプル&ご購入
適用されたフィルター