メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

概要

オンチップデバッギングエミュレータE2、E2Lite、E1(保守製品)と接続して、簡単に対応マイコンを評価していただけるCPUボードです。

E1エミュレータ生産中止及び後継品のご案内
E1エミュレータは使用部品の EOL(生産終了)に伴い、生産を終了させていただくことになりました。
詳細及び後継品につきましては下記よりご確認ください。
【お知らせ】 E1 エミュレータ生産中止予告 (PDF | English, 日本語)

特長

  • RL78/F12(R5F109GE)搭載
  • メイン・クロック20MHz(発振子を利用)で動作可能(2.7V~5.5V 供給時)
  • ユニバーサル・エリア(2.54mm ピッチ)を搭載
  • フラッシュ・メモリ・プログラミング、オンチップ・デバッグに両対応(TOOL0 端子使用)
  • マイコンの端子を周辺ボード・コネクタに配置した高拡張性
  • 鉛(Pb)フリー対応品

使用製品

サンプル&ご購入

QB-R5F109GE-TB

QB-R5F109GE-TB

アクティブ
Pb (Lead) Free:No
ECCN (US):3A991.a.2
HTS (US):8471.50.0150
RoHS Compliant:No
China RoHS Compliant:No

アプリケーション・ブロック図

Power Distribution Box Block Diagram
ソリッドステート車載配電モジュール
ソリッドステートパワーモジュールは、IPD保護と制御を備えた安全でコンパクトな車載ネットワークを実現します。

ビデオ&トレーニング

サポート

サポートコミュニティ

  1. RAMの開始位置の変更について

    ... ード(CPU=R5F109GE、ROM=64K、RAM=4K)でソフトを作り、動作確認ができました。 QB-R5F109GE-TB japan.renesas.com/.../index.jsp 現時点での使用ROMサイズは2000H、RAMは ...

    2015年3月7日
  2. Renesas Flash Programmerで書き込み後にCS+でデバッグツールへ接続できない

    ... ツールの開始に失敗しました。 【使用環境】 ターゲットボード:QB-R5F109GE-TB (R5F109GE 48pin) CS+ for CA,CX V4.04.00 Renesas Flash Programmer V3.06.02   よろしくお願い ...

    2020年9月28日
サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。
Icon showing CD-ROM illustration, indicating compact disc storage.

ROM発注

ルネサスのマスク付きMCUにお客様独自のカスタムコードを組込むことで、最適化されたカスタム機能を持つデバイスを実現します。