メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

概要

RL78/F12のスタータキットには、 RL78/F12のターゲットボード「QB-R5F109GE-TB」 と、ルネサスエレクトロニクスのプログラミング機能付きオンチップデバッグエミュレータ「 E2 Lite」がセットになっています。

このランディングページで入手可能なソフトウェアとともに、すべてのマイクロコントローラの動作評価を直接開始することができます。

特長

  • ターゲットボード「QB-R5F109GE-TB」は、48ピンのRL78/F12デバイス、64kBコードフラッシュメモリ、4kBデータフラッシュメモリ、4KBメモリを搭載しています。 20MHzの共振器を搭載。 フラッシュメモリプログラミングとオンチップ・デバッグ(TOOL0ピンを使用)をサポート。
  • E2 Lite OCDエミュレータ(HW – OCDおよびフラッシュプログラマ)
  • 評価版開発ツールは、ランディングページから入手可能。
    • IAR EWRL78 KickStart版
    • CS+ for CC評価版
    • RL78スマート・コンフィグレータ
    • Renesas Flash Programmer
  • マニュアル、クイックスタートガイド、ソフトウェアサンプルはランディングページから入手可能。

使用製品

サンプル&ご購入

Y-ASK-RL78F12-V2

アクティブ
Pb (Lead) Free:No
ECCN (US):3A991.a.2
HTS (US):8471.50.0150

ビデオ&トレーニング

サポート

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。
Icon showing CD-ROM illustration, indicating compact disc storage.

ROM発注

ルネサスのマスク付きMCUにお客様独自のカスタムコードを組込むことで、最適化されたカスタム機能を持つデバイスを実現します。