メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)
ご購入

概要

RZ/N2H Evaluation Board Kitは、RZ/N2H MPUの評価・開発キットです。オンボードエミュレータを搭載しているので、付属のケーブルをPCに接続するだけで評価を開始できます。ギガビットイーサネットPHY、不揮発性メモリ、LPDDR4メモリなど豊富な機能を持つICを搭載しており、拡張ボードなしでRZ/N2Hの様々な機能を評価することができます。

また、インバータボードを拡張することで、多軸モータ制御を実現することも可能です。

特長

  • オンボードRZ/N2H MPU 576ピン(R9A09G087M44GBG)
  • ギガビットイーサネットPHY、不揮発性メモリ(QSPIフラッシュ、Octaフラッシュ、eMMC)、DDRなど豊富な機能ICを搭載し、ターゲットMPUの機能を十分に評価可能
  • マイクロSDカードスロット、SDカードスロット、PCIeコネクタ
  • Pmod™/Grove®/QWIIC®/mikroBUS™などの汎用インタフェース
  • ピンヘッダにより、ユーザのハードウェアシステムとRZ/N2Hの評価ボードを自由に組み合わせ評価可能
  • エミュレータ回路を搭載し、USBケーブルをPCに接続するだけでプログラムのデバッグが可能です。電源供給用(Type C、15V)、オンボードエミュレータ接続用(Micro B)、ターミナルデバッグ用(Mini B)の3本のUSBケーブルが同梱されています。
    • *USB PD電源(45W=15V-3A以上)はお客様にてご用意ください。
  • ルネサス製IDE e² studioとFSP for RZ/N2が利用可能です。

使用製品

9FGV0441
4出力 1.8V PCIe Gen1-4 クロックジェネレータ(Zo = 100オーム)
AT25SF128A
128Mbit, 2.7V Minimum SPI Serial Flash Memory with Dual I/O Support
HIP2101
100V/2A Peak High-Frequency Half Bridge Driver with TTL Logic Inputs
ISL3176E
±15kV ESD Protected, 3.3V, Full Fail-Safe, Low Power, High Speed or Slew Rate Limited, RS-485/RS-422 Transceivers
ISL6185XXC
デュアルUSBポート電源コントローラ - 商用温度範囲0℃~+70℃をカバー
ISL80020
Compact Synchronous Buck Converter
ISL80031A
3A同期整流降圧コンバータ、2x2 DFNパッケージ
ISL8026
小型同期バックレギュレータ
ISL85009
9A, 3.8V to 18V Input, Synchronous Buck Regulator
ISL85415
VIN 3V~36V 500mA同期整流降圧レギュレータ
R1EX24016ASAS0A
EEPROM
READ2304G
高駆動性、高スルーレート、入出力フルレンジ、CMOSデュアルオペアンプ、VIO ≤ ±6mV、SR = 8V/μs
RV1S9160A
高 CMR, 15Mbps, 低入力電流(IF), 3.3V/5V 駆動, CMOS 出力,5 ピン SOP (SO-5) フォトカプラ

サンプル&ご購入

RTK9RZN2H0S00000BJ Evaluation Board

RTK9RZN2H0S00000BJ

アクティブ
1u | $1,175.29参考価格

ビデオ&トレーニング

サポート

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。