メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

概要

説明

The ISL85415EVAL1Z evaluation kit is intended for use in point-of-load applications sourcing from 3V to 36V. The kit is used to demonstrate the performance of the ISL85415 wide VIN, low quiescent current, high-efficiency synchronous buck regulator with 500mA of output current.

The ISL85415 is offered in a 4mm x 3mm 12 Ld DFN package with a 1mm maximum height. The converter occupies 1.516cm² area.

特長

  • Wide input voltage range: 3V to 36V
  • Synchronous operation for high efficiency
  • No compensation required
  • Integrated high-side and low-side NMOS devices
  • Selectable PFM or forced PWM mode at light loads
  • Internal fixed (500kHz) or adjustable switching frequency 300kHz to 2MHz
  • Continuous output current up to 500mA
  • Internal or external soft-start
  • Minimal external components required
  • Power-good and enable functions available

アプリケーション

ドキュメント

製品選択

適用されたフィルター

ビデオ&トレーニング

サポート

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。