メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

特長

  • Integrated 1.3A Continuous IDS nFET Load Switch
  • Integrated Low RDSON nFET switch: 70mΩ
  • Input Voltage: 2.5V to 5.5V
  • Operating Temperature: -40 °C to 85 °C
  • Resistor-adjustable Active Current Limit
  • ±10% accuracy for 0.2A to 1.5A Current Limit) Thresholds
  • ±15% accuracy for 0.15A to 0.2A Current Limit Thresholds
  • Open Drain FLT Signaling
  • Output OVP Protection
  • Absolute VOUT maximum voltage rating: 28VDC
  • Over-temperature Protection
  • Under-Voltage Lockout
  • True Reverse-Current Blocking

説明

The SLG59H1341C is a self-powered, high-performance 70mΩ nFET load switch designed for high-side power rail applications up to 1.3A. When ON, its internal reverse-current protection quickly opens the switch if a reverse-voltage condition is detected (VOUT > VIN + 50mV). When OFF, an internal back-to-back reverse-current blocking circuit prevents reverse path leakage current.

パラメータ

属性値
FET Pass Device TypeSingle N-Channel
VIN Channel 1 min. (V)2.5
VIN Channel 1 max. (V)5.5
Input Quiescent Current Channel 1, typ (µA)65
Input Quiescent Current Channel 1, max (µA)100
Input Quiescent Current when OFF Channel 1, typ (µA)1
Input Quiescent Current when OFF Channel 1, max (µA)2
RDSON (Typ) Channel 1 (mΩ)70
IDS Channel 1 (A)1.3
EnableActive High
Output Voltage Slew Rate set byInternally Fixed
Discharge CircuitNo
Undervoltage ProtectionYes
Over Voltage ProtectionYes
Power Good (PG), FAULT indicatorFAULT
Reverse current blockingYes
Reverse voltage detectionYes
Over Current Protection (OCP)Adjustable
Over Current Protection Setting Range Channel 10.16 - 1.62
Short Circuit ProtectionNo
Over Temperature Protection (OTP)Yes
Current Monitor OutputNo
Internal TVS Surge ProtectionNo
Temp. Range (°C)-40 to +85°C

パッケージオプション

Pkg. TypePkg. Dimensions (mm)Lead Count (#)
WLCSP-91.21 x 1.21 mm9

アプリケーション・ブロック図

High-performance vision AI system diagram features a DRP-AI high-efficiency AI accelerator with up to 80TOPS and OpenCV image processing accelerator.
高性能ビジョンAIシステム
リアルタイムかつ省電力なエッジ処理を実現する、高性能な4眼カメラ搭載ビジョンAIプラットフォーム

その他アプリケーション

  • Fast turn on/off power rail switching
  • Frequent wake & sleep power cycle
  • Mobile devices and portable devices

このデバイスに組み合わせたい製品

更に設計開発を進めるための製品を探してみましょう

Renesas Boards & Kits

Partner Boards & Kits

SoM/SBC

RZ/G3S Smallest System on Module (SoM) Gateway Solution

Based on Renesas RZ/G3S family architecture, the MSRZG3S system-in-package offers high-performance Arm® Cortex®-A55/dual Cortex-M33 cores. Combining compact design with extensive functionality, it delivers low-power consumption, thermal efficiency, and low-cost for embedded systems. Designed to meet OSM-standard specifications, the RZ/G3S general-purpose MPUs are built around Cortex-A55/dual Cortex-M33 CPU cores.
ARIES Embedded GmbH
サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。