メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

特長

  • 入力電圧 2.8V~5.5V
  • 6つの降圧コンバータ、0.3V~3.34V、最大2.5A
    • 最大5Aまでの二相モード
    • マージモード 最大3A
    • DDR VTT供給モード
    • DVS対応
  • 3MHzのスイッチング周波数で薄型の1µHインダクタを使用可能
  • 電源スイッチの内蔵
  • 5つのLDOレギュレータ、0.9V〜3.6V、最大300mA
    • 1つの低ノイズLDO
    • DVS付き1つ
    • 電流制限スイッチオプション付き4つ
  • システム通信制御用I2Cシリアルインタフェース
  • プログラム可能な電源マネージャ
  • システム供給監視
  • ジャンクション温度監視
  • ウォッチドッグタイマ
  • 16のフレキシブルなGPIOピンにより、ウェイクアップと周辺機器の制御を強化
  • RGB-LEDドライバ(PMW)、自律点滅機能付き
  • PMW振動ドライバ
  • ジャンクション温度動作 -40 ℃ ~ +125 ℃
  • 自動車用途品質 2バージョン仕様あり

説明

DA9063Lは、ARM Cortex-A9TMやCortex-A15TMアーキテクチャをベースとしたシングルコア、デュアルコア、クアッドコアのアプリケーション・プロセッサ向けの強力なシステムPMICです。

DA9063Lは、システム全体に供給する出力電流とレールのスケーラブルなアプローチに従い、6つのDC-DC降圧コンバータから合計最大12Aを供給することが可能です。パルス周波数変調(PFM)モードとパルス幅変調(PWM)モードを自動的に選択することにより、広い負荷範囲で高効率を実現します。すべての降圧はパワースイッチを内蔵しており、外付けのショットキーダイオードは必要ありません。高スイッチング周波数で薄型のインダクタを使用可能 2つの降圧を組み合わせて5Aの二相構成、2つの降圧を組み合わせて3Aのマージ構成、1つはDDR VTT電源として使用することが可能です。出力電圧をプログラム可能なSmartMirror™ LDOレギュレータ5個で、最大300mAを供給します。

パラメータ

属性値
Qualification LevelAutomotive
Product TypeMPU
Processor SupplierXilinx
Processor NameArtrix-7
Total step-down DC/DC converter channels (#)6
Step-up DC/DC converter Channels (#)0
Input Voltage (Min) (V)2.8
Input Voltage (Max) (V)5.5
Bus Voltage (Max) (V)5.5
Output Current Max (A)12
Outputs (#)11
Function11-ch PMIC
Comm. InterfaceI2C
Battery InterfaceNo
GPIOs (#)16
Integrated Battery ChargerNo
Switching Frequency (MHz)3 - 3

パッケージオプション

Pkg. TypeLead Count (#)Pitch (mm)
BGA1000.8

アプリケーション・ブロック図

Visual mapping system block diagram features a LiDAR data acquisition IC, Linux-based compute platform, and single‑supply power design.
LiDARベースのSLAMを用いた視覚マッピングシステム
LiDARベースのSLAM視覚マッピングにより、自律ロボットの高精度な環境認識と安定したナビゲーションが可能になります。
High-performance vision AI system diagram features a DRP-AI high-efficiency AI accelerator with up to 80TOPS and OpenCV image processing accelerator.
高性能ビジョンAIシステム
リアルタイムかつ省電力なエッジ処理を実現する、高性能な4眼カメラ搭載ビジョンAIプラットフォーム
Industrial Automation Platform with Arm Cortex-A53 Block Diagram
Arm Cortex-A53搭載の産業用オートメーションプラットフォーム
この産業用オートメーションプラットフォームは、iMX8シリーズのアプリケーションプロセッサを含むArm Cortex-A53 MPU向けに設計されています。
Intelligent Camera Solution Block Diagram
インテリジェントカメラシステム
画像認識とFuSaを備えたインテリジェントカメラシステムにより、NCAPに準拠した自動車のユースケースに対応します。

その他アプリケーション

  • ポータブル産業および医療機器
  • TVドングル
  • 電子書籍リーダー
  • 車載インフォテインメント/ダッシュボード
  • IoTデバイス
  • シングルコア、デュアルコア、クアッドコアアプリケーションプロセッサ(i.MXTMファミリなど)などに採用
  • FPGA用電源

適用されたフィルター