適用されたフィルター
Renesas Boards & Kits
Evaluation
RZ/A3M MPU用評価キット
EK-RZ/A3M アクティブ
EK-RZ/A3M評価キットは、RZ/A3M MPUの機能を簡単に評価することができます。このキットには、EK-RZ/A3Mボード、5インチ720x1280ピクセルLCD MIPIグラフィックス拡張ボード、USBケーブルが含まれており、高精細ヒューマンマシンインタフェース(HMI)、USB経由のカメラ入力などの機能を組み合わせて評価できます。オンボードのJ-Linkデバッガを搭載しているため、外付けデバッガを追加することなくデバッグを開始できます。さらに、SDIO、PMOD、Arduinoなどの拡張コネクタも装備しており、センサ、Wi-Fi、Bluetooth® Low... 続きを読む
Partner Boards & Kits
SoM/SBC
RZ/A3M Feather System on Module (SoM)
High-performance system on module (SoM) featuring the powerful 64-bit RZ/A3M with 1GHz Arm® Cortex®-A55 CPU, integrated 2Gbit NAND Flash memory, 128MB DDR3L-SDRAM, and MIPI-DSI display output in a compact Feather form factor.
Provided By:
Zalmotek – Proto Lab S.r.l.